ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

デジタルスケール(取引証明以外用) KW-210

通常単価(税別)
11,952
税込単価
13,147
通常出荷日:8日目

・文字高32mmの大型表示でIP67の完全防塵・防水性能のデジタルスケール。(乾電池使用時)・アルカリ...

詳細を確認

型番:

KW-210-WH-2000G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KW-210-WH-2000Gの仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
2000
最小表示(g)
1
計量皿形状
角皿
乾電池対応
有り
計量皿寸法D(mm)
約182
計量皿寸法W(mm)
約182
電源
DC6V 単3形アルカリ乾電池4本または専用ACアダプター(出力DC6V 200mA)(別売)
防塵・防水性能
IP67
奥行(mm)
約263
高さ(mm)
約114
幅(mm)
約200
JANコード
4904785747302
重量(kg)
約2.2/計量皿、乾電池含む
型式
電気抵抗線式はかり
付属品
単3形アルカリ乾電池4本、計量皿
材質
ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
電池寿命
連続使用約700時間(アルカリ乾電池使用時) 
ホワイト

型番リスト

表示件数
型番
KW-210-WH-2000G

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

JANコード

最小発注数量
2000
1
4904785747302
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,952
( 13,147 )
8日目

詳細情報

基本情報

・文字高32mmの大型表示でIP67の完全防塵・防水性能のデジタルスケール。
(乾電池使用時)・アルカリ単三乾電池またはACアダプターが使用可能(市販の6V200mAセンターマイナスプラグのACアダプターをご用意ください。
)。
・地域設定機能付き。
・取引証明以外用。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルスケール(取引証明以外用) KW-210の型番KW-210-WH-2000Gのページです。 型番KW-210-WH-2000Gに関する仕様情報を記載しております。
デジタルスケール(取引証明以外用) KW-210のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルスケール(取引証明以外用) KW-210
デジタルスケール(取引証明以外用) KW-1458
デジタル上皿はかり 取引証明以外用
自動台はかり(取引証明用)
定量計量専用機"パックナビ"(取引証明用)
デジタルスケール スケールボーイ 検定付 SK-iシリーズ
メーカータニタタニタシンワ測定大和製衡大和製衡エー・アンド・デイ
通常価格11,95213,98615,373191,159 -40,9109,754 -
通常出荷日8日目8日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目〜
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
乾電池対応有り有り有り無し有り有り
計量皿寸法D(mm)約182約152200264204190
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング