17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

クッキングスケール

通常単価(税別)
2,321
税込単価
2,553
通常出荷日:8日目

・クッキングスケール。・シンプルで使い勝手のよいクッキングスケール。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
4904785730007
Cブルー
1個
4904785730038
Cピンク
1個
4904785730021
Cホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,321
( 2,553 )
8日目
2,321
( 2,553 )
8日目
2,321
( 2,553 )
8日目

詳細情報

基本情報

・クッキングスケール。
・シンプルで使い勝手のよいクッキングスケール。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッキングスケールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッキングスケール
クッキングスケール コックさん
カロリースケール
デジタルスケール2kg
デジタル防水スケール(取引証明以外用)
高精度・コンパクトスケール HT-120
メーカータニタタニタタニタM&Mタニタエー・アンド・デイ
通常価格2,3213,30013,1482,6368,97917,898
通常出荷日8日目8日目8日目2日目8日目在庫品1日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)1000500200020003000120(600ct,32mom)
最小表示(g)521110.01
計量皿形状丸皿丸皿丸皿丸皿丸皿丸皿

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト