ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

カロリースケール

通常単価(税別)
13,148
税込単価
14,463
通常出荷日:8日目

・食品約940品目、料理540品目をカナ検索で簡単入力。・総カロリーと6つの基礎食品の過不足をグラフと...

詳細を確認

型番:

CK-005-WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CK-005-WHの仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
2000
最小表示(g)
1
計量皿形状
丸皿
乾電池対応
有り
計量皿寸法(φ)(mm)
約120
電源
DC9V 単3形乾電池6本
奥行(mm)
約150
高さ(mm)
約44
幅(mm)
約245
JANコード
4904785700901
重量(kg)
約0.6/乾電池含む
付属品
食品・料理名ブック、単3形乾電池6本、計量皿
材質
ABS、PC、PP、シリコーンゴム
電池寿命
連続使用約120時間
ホワイト
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CK-005-WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,148
( 14,463 )
8日目

詳細情報

基本情報

・食品約940品目、料理540品目をカナ検索で簡単入力。
・総カロリーと6つの基礎食品の過不足をグラフと数値で表示。
・当日を含めて7日分の入力履歴表示。
・「カロリー」←→「点数」表示がワンタッチで切替可能。
・2kgまで1g単位の高精度計量。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カロリースケールの型番CK-005-WHのページです。 型番CK-005-WHに関する仕様情報を記載しております。
カロリースケールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カロリースケール
クッキングスケール
デジタルスケール2kg
デジタル防水スケール(取引証明以外用)
高精度・コンパクトスケール HT-120
クッキングスケール コックさん
メーカータニタタニタM&Mタニタエー・アンド・デイタニタ
通常価格13,1482,3212,6368,97917,8983,300
通常出荷日8日目8日目2日目8日目在庫品1日目8日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)2000100020003000120(600ct,32mom)500
最小表示(g)15110.012
計量皿形状丸皿丸皿丸皿丸皿丸皿丸皿

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング