ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

デジタルクッキングスケール KD-184N

通常単価(税別)
4,730
税込単価
5,203
通常出荷日:8日目

・立てスッキリ収納ができる便利なクッキングスケールです。2Kgまで1g単位ではかれます。LCD文字高2...

詳細を確認

型番:

KD-184N-WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KD-184N-WHの仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
2000
最小表示(g)
1
乾電池対応
有り
計量皿寸法D(mm)
約140
計量皿寸法W(mm)
約140
電源
DC3V 単4形乾電池2本
奥行(mm)
約206(クローズ時:約133)
高さ(mm)
約28(クローズ時:約42)
幅(mm)
約130(クローズ時:約130)
JANコード
4904785714700
重量(kg)
約0.277/乾電池含む
付属品
単4形乾電池2本
材質
ABS、PET
電池寿命
連続使用約90時間
ホワイト
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KD-184N-WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,730
( 5,203 )
8日目

詳細情報

基本情報

・立てスッキリ収納ができる便利なクッキングスケールです。
2Kgまで1g単位ではかれます。
LCD文字高28mmの見やすい大きな表示部です。
・色:ホワイト。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルクッキングスケール KD-184Nの型番KD-184N-WHのページです。 型番KD-184N-WHに関する仕様情報を記載しております。
デジタルクッキングスケール KD-184Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルクッキングスケール KD-184N
デジタルクッキングスケール KD-177
デジタルクッキングスケール KD-313
デジタルクッキングスケール KW-001
デジタル台はかり DP-6900N-120(検定外品)
家庭用デジタルホームスケール UH-3200シリーズ
メーカータニタタニタタニタタニタ大和製衡エー・アンド・デイ
通常価格4,7303,9414,140 -5,50049,5003,885 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目3日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)20002000300020001200003000
最小表示(g)111120微量モード:0.1単位で計量(0.5~100g),標準モード:1単位で計量(2~3000g)
乾電池対応有り有り有り有り有り有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング