17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

デジタルクッキングスケール KD-313

通常単価(税別)
3,690
税込単価
4,059
通常出荷日:8日目

【特長】・多量の計量に最適な最大計量3kg。・粉が入りにくく、お手入れ簡単。・ボタンを押したときも滑り...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
4904785713703
アイボリー
1個
4904785713710
ピンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,690
( 4,059 )
8日目
3,690
( 4,059 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多量の計量に最適な最大計量3kg。
・粉が入りにくく、お手入れ簡単。
・ボタンを押したときも滑りにくいシリコーンゴム脚付き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルクッキングスケール KD-313のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
荷物用の秤に
5
満足度:5.0
航空便で荷物を発送することが多いので重さを計ることが必須です。 今まで使用していた秤は2kgまでのものだったので3kgま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルクッキングスケール KD-313
デジタルクッキングスケール KD-177
デジタルクッキングスケール KW-001
A&D ウェイトチェッカ AD-4943Bシリーズ(重量選別機)
200g(0.1g)コンパクトスケールEA715A-51
高精度・コンパクトスケール HT-120
メーカータニタタニタタニタエー・アンド・デイエスコエー・アンド・デイ
通常価格3,6903,9415,063682,9114,84115,942
通常出荷日8日目8日目8日目19日目1日目在庫品1日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)30002000200031000200120(600ct,32mom)
最小表示(g)11150.10.01
計量皿形状丸皿丸皿丸皿角皿角皿丸皿
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング