17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルヘルスメーター HD-660

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルヘルスメーター HD-660

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HD-660-BL

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・乗るだけで電源が入る便利なステップオン式
・小型で収納に便利
・持ち運びしやすい小型・軽量設計

指定中の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
150000
最小表示(g)
100(0~100kg) 200(100~150kg)
乾電池対応
有り
電源
DC3V 単3形乾電池2本
表示文字高(mm)
30
奥行(mm)
約200
高さ(mm)
約33
幅(mm)
約244
JANコード
4904785812963
重量(kg)
約0.74/乾電池含む

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト