ツール用品技術窓口
・毎日チェックできるコンパクトな体組成計。・毎日の測定を応援してくれる「マイサポ機能」付き。・立てかけ...
詳細を確認・毎日チェックできるコンパクトな体組成計。
・毎日の測定を応援してくれる「マイサポ機能」付き。
・立てかけ収納もOK!乗るピタプラス。
・前回からの増減がひと目でわかる比較矢印表示。
| 計量範囲 | 0~150kg | |
|---|---|---|
| 最小表示 | 100g(0~100kg) 200g(100~150kg) | |
| 体脂肪率計測 | 0.1%単位(5.0~75.0%) | 対象年齢 6~99才 |
| 体脂肪率判定 | やせ~肥満 5段階 | |
| 筋肉量 | 0~100kgまで100g 100~150kgまで200g | |
| BMI | 0.1単位 | |
| 内臓脂肪レベル | 1.0~59.0レベル 0.5レベル単位・判定付 | 対象年齢 18~99才 |
| 筋肉量判定 | 少ない~多い 3段階 | |
| 基礎代謝量 | 1~9999kcaL/日 1kcaL/日単位・判定付 | |
| 体内年齢 | 1才単位 | |
| 過去データ | 前回値 | |
| 登録人数 | 5人・ゲストモード付(アスリートモード付) | |
| 商品寸法 | 約幅259×高さ33×奥行215mm | |
| 質量 | 約1.0kg/乾電池含む | |
| 主な材質 | ABS、AS、PE | |
| 電源 | DC6V 単3形乾電池4本 | |
| 消費電流 | 最大60mA | |
| 電池寿命 | 約1年(1日5回はかった場合) | |
| 主な付属品 | 単3形乾電池4本 | |

タニタ
デジタルヘルスメーター

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4532B
4.5通常価格(税別):17,054円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

エー・アンド・デイ
ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ
4通常価格(税別):64,216円~

島津製作所
ベーシック電子天びん BLシリーズ
0通常価格(税別):51,247円~