ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

体組成計 インナースキャンVoice

通常単価(税別)
16,50014,551
税込単価
18,15016,006
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

・設定から測定まで音声でサポートの体組成計。・音声と乗るピタでらくらく測定!・<音声案内>設定手順や測...

詳細を確認

型番:

BC-202-WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC-202-WHの仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
150000
最小表示(g)
100(0~100kg) 200(100~150kg)
乾電池対応
有り
電源
DC6V 単3形アルカリ乾電池4本
奥行(mm)
約300
高さ(mm)
約37
幅(mm)
約352
JANコード
4904785813038
重量(kg)
約1.6/乾電池含む
最大計量(kg)
150
付属品
単3形アルカリ乾電池4本
材質
ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス
電池寿命
約1年(1日5回音量「小」の場合)
ホワイト

型番リスト

表示件数
型番
BC-202-WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,50014,551
( 16,006 )
8日目

詳細情報

基本情報

・設定から測定まで音声でサポートの体組成計。
・音声と乗るピタでらくらく測定!・<音声案内>設定手順や測定結果を音声でお知らせします。
・音量はOFF/小/大の3段階に切り替え可能です。
・<乗るピタ>ボタン操作をしなくても登録者の中からあなたを認識し、自動で結果を表示します。
・幅広ボディで乗りやすい。
・体重、BMI、体脂肪率、筋肉量、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、体水分率を表示。

商品情報

製品特長・仕様

計量範囲0~150kg
最小表示100g(0~100kg) 200g(100~150kg)
体脂肪率計測0.1%単位(5.0~75.0%)対象年齢
6~99才
体脂肪率判定やせ~肥満 5段階(バー判定)
筋肉量0~100kgまで100g 100~150kgまで200g
推定骨量100g単位
BMI0.1単位
内臓脂肪レベル1.0~59.0レベル 0.5レベル単位・判定付対象年齢
18~99才
筋肉量判定少ない~多い 3段階
基礎代謝量1~9999kcaL/日 1kcaL/日単位・判定付
体内年齢
体水分率
1才単位
0.1%単位
過去データ前回値
登録人数4人・ゲストモード付
商品寸法約幅352×高さ37×奥行300mm
質量約1.6kg/乾電池含む
主な材質ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス
電源DC6V 単3形アルカリ乾電池4本
消費電流最大400mA
電池寿命約1年(1日5回音量「小」の場合)
主な付属品単3形アルカリ乾電池4本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

体組成計 インナースキャンVoiceの型番BC-202-WHのページです。 型番BC-202-WHに関する仕様情報を記載しております。
体組成計 インナースキャンVoiceのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
体組成計 インナースキャンVoice
体組成計 BC-760
体組成計 BC-768
体組成計 BC764WH
体組成計 インナースキャンデュアル RD-916
クッキングスケール
メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
通常価格16,5008,189 -16,5017,12932,4002,321
通常出荷日8日目8日目5日目5日目5日目8日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)1500001500001500001500001800001000
最小表示(g)100(0~100kg) 200(100~150kg)100(0~100kg) 200(100~150kg)100(0~100kg)、200(100~150kg)100(0~100kg)、200(100~150kg)100(0~100kg)、200(100~180kg)5
乾電池対応有り有り有り有り有り無し

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング