17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

長雲斎 ケレンハンマー 112029

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

長雲斎 ケレンハンマー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

112029

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・片側が縦刃もう片側が横刃になっています。
・サビ落とし、バリ取りなどに使用します。
【用途】
・ハンマー用途以外に、サビ落としやバリ取り作業に。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)
300
製品基本サイズ 高さ(mm)
20
製品基本サイズ 幅(mm)
125
パッケージサイズ 縦(mm)
300
パッケージサイズ 横(mm)
125
パッケージサイズ 高さ(mm)
20
タイプ
ケレンハンマー
JANコード
4904781181322
製品重量(g)
334
パッケージ重量(g)
334
面タイプ
縦刃と横刃
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト