17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチ押え

通常単価(税別)
952
税込単価
1,047
通常出荷日:3日目

刺さりやすく、抜けにくいマルチ押えです。【特長】・天面を幅広くしていますので、しっかりと押さえることが...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 入数
    100本入
  • JANコード
    4977292693639
  • サイズ (mm)
    (約)上部幅110×杭部136mm
  • 材質
    本体:ポリプロピレン

型番:

4977292693639
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292693639の仕様・寸法情報

その他
オプション
入数
100本入
JANコード
4977292693639
サイズ(mm)
(約)上部幅110×杭部136mm
材質
本体:ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292693639
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
952
( 1,047 )
3日目

詳細情報

基本情報

刺さりやすく、抜けにくいマルチ押えです。
【特長】
・天面を幅広くしていますので、しっかりと押さえることができます。
・鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易くなっています。
【用途】
・マルチ・不織布・ネット等の押さえ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ押えの型番4977292693639のページです。 型番4977292693639に関する仕様情報を記載しております。
マルチ押えのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ押え
シート押え
敷鉄板固定金具 IPMF-180
敷板 ワニ板用 U字アンカー・L字アンカー
ユタカメイク PEマルチシート
0.05mm 床面養生シート(静電防止)
メーカーセフティー3セフティー3トラスコ中山日大工業ユタカメイクエスコ
通常価格952404 -8,3146,0621,904 -7,470 -
通常出荷日3日目3日目4日目1日目1日目〜1日目
その他オプションオプションオプションオプション--
入数100本入-----
JANコード4977292693639-----
サイズ(mm)(約)上部幅110×杭部136mm(約)上部幅88×杭部142mm----
材質本体:ポリプロピレン本体:ポリアセタール----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト