17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガーデン撥水ニーガード

通常単価(税別)
1,454
税込単価
1,599
通常出荷日:3日目

園芸作業をより快適にします。【特長】・膝を守って楽々作業できます。・パット付の為、草抜き・土作り等の長...

詳細を確認
  • 他色
  • JANコード
    4977292647786
  • 仕様
    男女兼用
  • 入数
    2枚入
  • 材質
    ナイロン、ポリエチレンフォーム

型番:

SGK-5
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SGK-5の仕様・寸法情報

他色
JANコード
4977292647786
仕様
男女兼用
入数
2枚入
材質
ナイロン、ポリエチレンフォーム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGK-5
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,454
( 1,599 )
3日目

詳細情報

基本情報

園芸作業をより快適にします。
【特長】
・膝を守って楽々作業できます。
・パット付の為、草抜き・土作り等の長時間の作業時に最適です。
・汚れとケガを防ぐ一体型です。
【用途】
・園芸作業用ニーガード。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガーデン撥水ニーガードの型番SGK-5のページです。 型番SGK-5に関する仕様情報を記載しております。
ガーデン撥水ニーガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガーデン撥水ニーガード
ガーデン足カバー
快適ストレッチサポーターひざ(1枚入)
TRUSCO ナックルガード
メディカGX
エアーシステムベルト AIR-110
メーカーセフティー3セフティー3福徳産業トラスコ中山ユタカメイク山本光学
通常価格1,4547401,0631,0003,674 -14,188
通常出荷日3日目3日目4日目1日目1日目6日目〜
他色他色ブラックブラックブラックブルー
JANコード49772926477864977292647779----
仕様男女兼用-----
入数2枚入-----
材質ナイロン、ポリエチレンフォームナイロン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト