17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガーデン足カバー

通常単価(税別)
740
税込単価
814
通常出荷日:3日目

園芸作業をより快適にします。【特長】・ガーデニング・水まき時に最適です。・撥水加工で水まき作業での水は...

詳細を確認
  • 他色
  • JANコード
    4977292647779
  • 加工処理
    撥水加工
  • ブラウン
  • 材質
    ナイロン

型番:

4977292647779
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292647779の仕様・寸法情報

他色
JANコード
4977292647779
加工処理
撥水加工
ブラウン
材質
ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292647779
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740
( 814 )
3日目

詳細情報

基本情報

園芸作業をより快適にします。
【特長】
・ガーデニング・水まき時に最適です。
・撥水加工で水まき作業での水はねから衣服を守ります。
・上下のゴムでずり落ちを防止します。
・コーディネートしやすいブラウン色です。
・汚れとケガを防ぐ一体型です。
【用途】
・園芸作業用足カバー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガーデン足カバーの型番4977292647779のページです。 型番4977292647779に関する仕様情報を記載しております。
ガーデン足カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガーデン足カバー
ガーデン撥水ニーガード
ラクールガードソフト
メディカGX
ソフトシーネ
バンテリンサポーター (ひざ用・ゆったり大きめサイズ)
メーカーセフティー3セフティー3東京硝子器械ユタカメイクアズワン興和新薬
通常価格7401,4544,3853,951 -210 -1,675
通常出荷日3日目3日目6日目1日目1日目1日目
他色他色ホワイトブラックホワイトブラック
JANコード49772926477794977292647786----
加工処理撥水加工-----
ブラウン-----
材質ナイロンナイロン、ポリエチレンフォーム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト