17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スパイラルパルック代替蛍光ランプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スパイラルパルック代替蛍光ランプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FHSCML75ECW

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

【特長】
・スパイラルパルック代替蛍光ランプ

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
仕様
その他
種別
75形
定格ランプ電力(W)
75
全光束(lm)
周囲温度25℃:7030、周囲温度35℃:7480
光色
クール色
寸法(mm)
幅::290×長さ:260×高さ32mm、ガラス管径:20
口金
G5
ランプ電流(A)
0.390
色温度(K)
6700
定格寿命(h)
20000
重量(g)
580

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト