17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

殺菌灯 直管・スタータ形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

殺菌灯 直管・スタータ形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GL-4

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・波長253.7nmの紫外放射が持つ殺菌作用を利用したランプです。
・空気・水・器物の殺菌に広く用いられます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
直管型蛍光ランプ
仕様
グロースタータ形
種別
4形
定格ランプ電力(W)
4
寸法(mm)
ガラス管径:15.5×長さ:134.5mm
定格寿命(h)
4000
適合点灯管
FG-7EL、FG-7PL
重量(g)
15
水銀含有
JANコード
4902704308108
内容量
1本
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト