17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーパルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カラーパルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FLR40S-EB/M

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

【特長】
・希土類の単色蛍光体で明るく鮮やかな色光の蛍光灯です。
・しかも外面ストライプ方式のため、連続調光が可能です。
・光色はレッド・グリーン・ブルーの3タイプです。
・カラー演出照明に使用されています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
直管型蛍光ランプ
仕様
ラピッドスタート形
種別
40形
定格ランプ電力(W)
40
全光束(lm)
1100
長さ(mm)
1198
光色
ブルー
寸法(mm)
ガラス管径:32.5
口金
G13
ランプ電流(A)
0.420
定格寿命(h)
7500
重量(g)
253

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト