17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

紫外線吸収膜付蛍光灯 直管・スタータ形 FL20S-W-NU

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

紫外線吸収膜付蛍光灯 直管・スタータ形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FL20S-W-NU

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

【特長】
・バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。
・一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題となる場所に適しています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
直管型蛍光ランプ
仕様
グロースタータ形
種別
20形
定格ランプ電力(W)
20
全光束(lm)
1170
長さ(mm)
580
光色
白色
寸法(mm)
ガラス管径:32.5
口金
G13
ランプ電流(A)
0.36
色温度(K)
4200
定格寿命(h)
7500

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト