17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FHP23EW

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

【特長】
・スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
仕様
その他
種別
23形
定格ランプ電力(W)
23
全光束(lm)
周囲温度25℃:1770、周囲温度35℃:1850
長さ(mm)
245
光色
白色
寸法(mm)
ガラス管径:17.5
口金
GY10q-2
ランプ電流(A)
0.425
色温度(K)
4200
定格寿命(h)
10000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト