17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FPL4EX-N

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

【特長】
・スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
・コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできる。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
仕様
その他
種別
4形
定格ランプ電力(W)
4
全光束(lm)
200
長さ(mm)
89
光色
ナチュラル色
寸法(mm)
ガラス管径:15.5
口金
GX10q-1
ランプ電流(A)
0.162
色温度(K)
5000
定格寿命(h)
3500

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト