17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

飛散防止膜付蛍光灯 Hf器具専用 FHF32EX-N-P-H

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

飛散防止膜付蛍光灯 Hf器具専用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FHF32EX-N-P-H

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

【特長】
・Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
・また、器具(安定器)により出力を変えて使用することが可能で、32形の場合、ランプ電力32Wまたは45Wで使用できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
直管型蛍光ランプ
仕様
高周波点灯専用形
種別
32形
定格ランプ電力(W)
定格点灯時32,高出力点灯時45
全光束(lm)
定格点灯時3260、高出力点灯時4580
長さ(mm)
1198
光色
ナチュラル色
寸法(mm)
ガラス管径:25.5
口金
G13
ランプ電流(A)
定格点灯時0.255、高出力点灯時0.425
色温度(K)
5000
定格寿命(h)
12000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト