17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

飛散防止膜付蛍光灯 G-Hf器具専用 FHF63EN-G-NU-P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

飛散防止膜付蛍光灯 G-Hf器具専用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FHF63EN-G-NU-P

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

【特長】
・プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。
・さらに専用器具による初期照度補正で、無駄な電力をカットし、1灯で現行品(FLR40形)2灯分の明るさと約36%の省エネを実現しました。
・また新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
直管型蛍光ランプ
仕様
高周波点灯専用形
種別
63形
定格ランプ電力(W)
0.710
全光束(lm)
6150
長さ(mm)
1178
光色
ナチュラル色
寸法(mm)
ガラス管径:25.5
口金
G13
ランプ電流(A)
0.710
色温度(K)
5000
定格寿命(h)
18000

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト