17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉 外面ストライプ方式(M) FLR40S-WW/M

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉 外面ストライプ方式(M)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FLR40S-WW/M

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

【特長】
・ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
・ガラス管外面に導電性ストライプを設け、口金内部で電極の一方と高抵抗を介して接続するとともに、ガラス管外面にシリコンを塗布したランプです。銅鉄式安定器の連続調光形の器具にご使用ください。(一般のラピッドスタート形器具にも使用できます)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
直管型蛍光ランプ
仕様
ラピッドスタート形
種別
40形
定格ランプ電力(W)
40
全光束(lm)
2910
長さ(mm)
1198
光色
温白色
寸法(mm)
ガラス管径:32.5
口金
G13
ランプ電流(A)
0.420
色温度(K)
3500
定格寿命(h)
12000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト