17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HfプレミアL蛍光灯 直管

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HfプレミアL蛍光灯 直管

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FHF32ED-HL

2020年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ランプ寿命に影響する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量の最適化により、約30000時間の長寿命化を実現しました。
・従来Hf蛍光灯比2.5倍の長寿命を実現します。
・プレミアコーティングおよび蛍光体品質向上で、快適な明るさを持続させた蛍光灯です。
・ランプ交換回数の低減と廃棄物の削減による省資源にも貢献します。
・最後まで明るく、目にやさしいです。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
直管型蛍光ランプ
仕様
高周波点灯専用形
種別
32形
定格ランプ電力(W)
定格点灯時32、高出力点灯時45
全光束(lm)
定格点灯時3310、高出力点灯時4650
長さ(mm)
1198
光色
クール色
寸法(mm)
ガラス管径:25.5
口金
G13
ランプ電流(A)
定格点灯時0.255、高出力点灯時0.425
色温度(K)
6700
定格寿命(h)
30000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト