17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリムパルック蛍光灯 直管

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スリムパルック蛍光灯 直管

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FHF24SEL

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

【特長】
・管径16mmのスリムなガラス管を採用。
・スリムで明るい高周波点灯専用直管蛍光灯。
・片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。
・コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になる。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
直管型蛍光ランプ
仕様
高周波点灯専用形
種別
24形
定格ランプ電力(W)
22.5
全光束(lm)
周囲温度25℃:1770、周囲温度35℃:1950
長さ(mm)
549
光色
電球色
寸法(mm)
ガラス管径:16
口金
G5
ランプ電流(A)
0.300
色温度(K)
3000
定格寿命(h)
9000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト