17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツインパルック プレミア蛍光灯 丸形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ツインパルック プレミア蛍光灯 丸形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FHD40ECW/L

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

【特長】
・管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。
・蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により約20000時間の長寿命化を実現。
・ランプ交換回数の低減と廃棄物の削減による省資源にも貢献する。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
環形蛍光ランプ
仕様
高周波点灯専用形
種別
40形
定格ランプ電力(W)
41
全光束(lm)
周囲温度25℃:2810、周囲温度40℃:2980
光色
クール色
寸法(mm)
ガラス管径:20、外形/内形:192/106
口金
GU10q
ランプ電流(A)
0.430
色温度(K)
6700
定格寿命(h)
20000
重量(g)
186

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト