17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FLR20S-EX-D/M

2020年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
直管型蛍光ランプ
仕様
ラピッドスタート形
種別
20形
定格ランプ電力(W)
20
全光束(lm)
1150
長さ(mm)
580
光色
クール色
寸法(mm)
ガラス管径:32.5
口金
G13
ランプ電流(A)
0.36
色温度(K)
6700
定格寿命(h)
8500

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト