17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パルック プレミア蛍光灯 直管・スタータ形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パルック プレミア蛍光灯 直管・スタータ形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FL20SS-ECW/18H/2KF

2020年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさを持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
・最後まで明るく目にやさしいです。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
直管型蛍光ランプ
仕様
グロースタータ形
種別
20形
定格ランプ電力(W)
18
全光束(lm)
1450
長さ(mm)
580
光色
クール色
寸法(mm)
ガラス管径:28
口金
G13
ランプ電流(A)
0.35
色温度(K)
7200
定格寿命(h)
10000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト