17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ 旋削用部品

通常単価(税別)
2,5703,870
税込単価
2,8274,257
通常出荷日:2日目

京セラ 旋削用部品 シート・型番:LC-53N-C、LC-63-C

  • 仕様
    部品:シート
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,570
( 2,827 )
2日目
2,570
( 2,827 )
2日目
3,280
( 3,608 )
2日目
3,870
( 4,257 )
2日目

詳細情報

基本情報

京セラ 旋削用部品 シート
・型番:LC-53N-C、LC-63-C

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ 旋削用部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ 旋削用部品
京セラ シムピン
京セラ ねじ(GS-50)
京セラ ねじ(BH6X25)
京セラ ねじ(HH5X15,25)
京セラ 外径ホルダ 部品
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格2,570-570520230160180 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
仕様部品:シート部品:シムピン部品:ねじ部品:ねじ部品:ねじ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト