17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル水準器レベルニックL型 DL-S3L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付) DL-S3L-KOUSEI

デジタル水準器レベルニックL型 DL-S3L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
533,186
税込単価
586,505
通常出荷日:13日目

超強力マグネット採用で工作機械等のコラム測定も可能な計測機器。【特長】・読み取りやすいデジタル表示。・...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • マグネット
    1か所
  • ベース直角度 (mm)
    ±0.04以内
  • 質量 (g)
    5500
  • 用途
    定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度、垂直測定
  • 材質
    ・DL-S3 本体:アルミニウム ベース:鋳鉄 L型ベース:鋳鉄
  • 特長
    ・読み取りやすいデジタル表示・L型ベースにより垂直測定も可能となりました。・Z軸測定に便利なマグネット付です。・130°V溝付

型番:

DL-S3L-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L型ベースにレベルニック DL-S3を搭載したタイプ

外観

外観

仕様

  • 品番:DL-S3L
  • ベース直角度:±0.04mm以内
  • 質量:5.5kg
  • 検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付

材質

  • DL-S3:本体/アルミニウム、ベース/鋳鉄
  • L型ベース:鋳鉄

電源

  • 9V角型乾電池×1
  • ACアダプタ(付属・240V対応)

DL-S3L-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デジタル水平器
マグネット
1か所
ベース直角度(mm)
±0.04以内
質量(g)
5500
用途
定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度、垂直測定
材質
・DL-S3 本体:アルミニウム ベース:鋳鉄 L型ベース:鋳鉄
特長
・読み取りやすいデジタル表示・L型ベースにより垂直測定も可能となりました。・Z軸測定に便利なマグネット付です。・130°V溝付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
DL-S3L-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
533,186
( 586,505 )
13日目

詳細情報

基本情報

超強力マグネット採用で工作機械等のコラム測定も可能な計測機器。
【特長】
・読み取りやすいデジタル表示。
・RS-232C出力対応。
・L型ベースにより垂直測定も可能。
・Z軸測定に便利なマグネット付。
・130°V溝付。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度、垂直測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル水準器レベルニックL型 DL-S3L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番DL-S3L-KOUSEIのページです。 型番DL-S3L-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
デジタル水準器レベルニックL型 DL-S3L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水準器レベルニックL型 DL-S3L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)
デジタル水準器レベルニックL型ベース DL-SL
デジタル水準器レベルニックL型ベースDL-mL
デジタル水準器レベルニックDL-S2W
デジタル水準器レベルニック DL-S4Wシリーズ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格533,186165,061221,518125,798354,430 -426,066
通常出荷日13日目13日目2日目2日目2日目〜3日目
校正証明書---
商品タイプデジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器その他付属品デジタル水平器デジタル水平器
マグネット1か所なし1か所-なしなし
ベース直角度(mm)±0.04以内±0.035以内±0.04以内±0.035以内--
質量(g)55002800490019002100-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト