17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レベルニックセパレート・システム/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付 DL-S2-KOUSEI

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レベルニックセパレート・システム/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DL-S2-KOUSEI

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高い場所や大型機器の水平出しを手元で直読みできる高精度デジタル水準器。
【特長】
・高精度デジタル水準器、0.001mm/m表示・外部出力付き。
・セパレートタイプの水準器として高い場所や大型機械の水平出しに、手元でデジタル表示を直読み可能。
・デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力可能で、RS-232Cを内蔵しているパソコンやプリンタに接続可能。
・2台以上の外部信号を1本の出力信号にまとめることができ、3台、4台と増設したとき容易に信号処理が可能。
・0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで可能。
・デジタルセンサのレベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取付けが可能。
【用途】
・定盤、工作機械など高精度の水平出し、真直度、平面度測定用としてご利用可能。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デジタル水平器
長さ(mm)
167
マグネット
なし
高さ(mm)
59
厚み(mm)
111
測定範囲(mm/m)
±5.000
最小読取値(mm/m)
0.001
外部出力信号(有無)
測定範囲(度)
±0.2865
精度(mm/m)
使用温度17~23℃ ±0.85%rdg(0~±2mm/m・0~±0.1146?) ±1.0%rdg(±2~±5mm/m・±0.1146?~±0.2865?) 使用温度0~40℃ ±2.6%rdg(0~2mm/m・0~±0.1146?)±2.7%rdg(±2~±5mm/m・±0.1146?~±0.2865?)
測定面全長(mm)
150

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト