ツール用品技術窓口

デジタル水準器レベルニックDL-S3(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付) DL-S3-KOUSEI

デジタル水準器レベルニックDL-S3(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
334,303
税込単価
367,733
通常出荷日:13日目

気泡管式よりも簡単に・短時間で測定できるデジタル水準器。【特長】・分解能0.001mm/mでの数値測定...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • 長さ (mm)
    172
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    65
  • 厚み (mm)
    129
  • 測定範囲 (mm/m)
    ±5.00
  • 最小読取値 (mm/m)
    0.001
  • 外部出力信号 (有無)
  • 測定範囲 (度)
    ±0.286
  • 最小読取値 (度)
    ±0.0001
  • 精度 (mm/m)
    使用温度:17~23℃ ±0.85%rdg(0~±2mm/m・0~±0.115°)±1.0%rdg(±2~±5mm/m・±0.115°~±0.286°)、使用温度:0~40℃ ±2.6%rdg(0~±2mm/m・0~±0.115°)、±2.7%rdg(±2~±5mm/m・±0.115°~±0.286°)
  • 測定面全長 (mm)
    150
  • 底面形状 (フラット/V溝)
    フラット
  • 表示 (デジタル/アナログ)
    デジタル
  • 製品寸法 (mm)
    ベース寸法:L150×W55
  • 繰り返し精度
    ±0.005mm/m・±0.0003°以内
  • 電源
    9V角型電池×1 ACアダプタ(付属)
  • 仕様説明
    連続使用時間:マンガン乾電池 約10時間・アルカリ乾電池 約20時間
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~40
  • 繰り返し精度 (度)
    ±0.005mm/m・±0.0003゜以内
  • 質量 (g)
    2200

型番:

DL-S3-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

気泡管式よりも簡単に短時間で測定できるデジタル水準器

外観

外観

レベルニック DL-S3の仕様

  • 品番:DL-S3
  • 材質:本体/アルミニウム、ベース/鋳鉄
  • 質量:2.2kg
  • 検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
品番DL-S3
測定範囲※1±5.00mm/m・±0.286°
最小読取値0.001mm/m・0.0001°(0~±2mm/m・0~±0.115°)
0.01mm/m・0.001°
使用温度範囲0~40℃
読取精度※2使用温度17~23℃ ±0.85%rdg(0~±2mm/m・0~±0.115°)
±1.0%rdg(±2~±5mm/m・±0.115~±0.286°)
使用温度0~40℃ ±2.6%rdg(0~±2mm/m・0~±0.115°)
±2.7%rdg(±2~±5mm/m・±0.115°~±0.286°)
繰り返し精度±0.005mm/m・±0.0003°以内
外部出力信号RS-232C 準拠※4
充電時間-
電源9V 角型乾電池×1
AC アダプタ(付属・240V 対応)
連続使用時間※3マンガン乾電池:約10時間
アルカリ乾電池:約20時間
外形寸法L172×W65×H129mm(ベース寸法:L150×W55mm)
  • ※ 1:DEG(°)は表示のときは、小数点より上の0は表示されません。0.001mm/m・0.0001°の最小読み取りができる表示範囲は±1.999mm/m・±0.1145°以下です。
  • ※ 2:%rdg は読取値に対してのパーセンテージです。
  • ※ 3:測定条件により多少異なります。
  • ※ 4:D-SUB9 ピンポート(RS-232C)がないパソコンでご使用の場合は、別途 USB-シリアル変換機器をご用意ください。

DL-S3-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デジタル水平器
長さ(mm)
172
マグネット
なし
高さ(mm)
65
厚み(mm)
129
測定範囲(mm/m)
±5.00
最小読取値(mm/m)
0.001
外部出力信号(有無)
測定範囲(度)
±0.286
最小読取値(度)
±0.0001
精度(mm/m)
使用温度:17~23℃ ±0.85%rdg(0~±2mm/m・0~±0.115°)±1.0%rdg(±2~±5mm/m・±0.115°~±0.286°)、使用温度:0~40℃ ±2.6%rdg(0~±2mm/m・0~±0.115°)、±2.7%rdg(±2~±5mm/m・±0.115°~±0.286°)
測定面全長(mm)
150
底面形状(フラット/V溝)
フラット
表示(デジタル/アナログ)
デジタル
製品寸法(mm)
ベース寸法:L150×W55
繰り返し精度
±0.005mm/m・±0.0003°以内
電源
9V角型電池×1 ACアダプタ(付属)
仕様説明
連続使用時間:マンガン乾電池 約10時間・アルカリ乾電池 約20時間
使用温度範囲(℃)
0~40
繰り返し精度(度)
±0.005mm/m・±0.0003゜以内
質量(g)
2200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
DL-S3-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
334,303
( 367,733 )
13日目

詳細情報

基本情報

気泡管式よりも簡単に・短時間で測定できるデジタル水準器。
【特長】
・分解能0.001mm/mでの数値測定ができ、データ読取誤差もない。
・0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める、表示を半分にする等の操作がワンタッチでできる。
・デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できる。
・レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取り付けができる。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・定盤、工作機械等の高精度の水平出し、真直度、平面度測定に。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル水準器レベルニックDL-S3(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番DL-S3-KOUSEIのページです。 型番DL-S3-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
デジタル水準器レベルニックDL-S3(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水準器レベルニックDL-S3(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)
デジタル水準器レベルニック DL-S4Wシリーズ
デジタル水準器レベルニック DL-mXY
デジタル水準器レベルニック DL-m5/DL-m5W
300mm デジタルアルミレベル(マグネット付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコ
通常価格334,303165,061426,066233,609170,358 -14,145
通常出荷日13日目13日目3日目3日目3日目2日目
校正証明書
商品タイプデジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器
長さ(mm)1721706110450300
マグネットなしなしなしなしなし底面のみ
高さ(mm)6552107595662.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト