ツール用品技術窓口


外観
| 感度 | I:1目盛=0.01mm/m II:1目盛=0.05mm/m III:1目盛=0.1mm/m |
|---|---|
| 測定範囲 (3レンジ) | ±0.2mm/m(1目盛0.01mm/m) ±1mm/m(1目盛0.05mm/m) ±2mm/m(1目盛0.1mm/m) |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 指示誤差 | ±0.5目盛以内 |
| 繰り返し精度 | ±0.005mm/m以内 |
| 外部出力信号 | アナログ電圧出力 ±200mV/フルスケール(各レンジ共) 接続可能な負荷抵抗・100Ω以上 |
| 電源 | 9V 角型乾電池×1 AC アダプタ(付属) |
| 連続使用時間 | マンガン乾電池 約25時間 アルカリ乾電池 約50時間 ※測定条件により多少異なります。 |
| 外形寸法 | L150×W85×H195mm ※取手を除く(ベース寸法:L150×W55mm) |
0.01mm/m 分解能の高精度アナログ式水準器。
【特長】
・専用接続ケーブルとアナログ記録計を接続することでデータ記録ができる。
・気泡管に比べ、素早く応答する。
・本器1台で3段階に切り替えて使用できる。
・アナログ電圧信号を使用して、アナログ入力の記録計等にそのまま接続することができる。
・レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取り付けができる。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に。
>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。
校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。



大菱計器製作所
精密角形水準器 (JIS B7510 A級)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アカツキ製作所
丸型マグネット付アイベル水平器
4通常価格(税別):950円~

アカツキ製作所
丸型アイベル水平器
4.4通常価格(税別):918円~

アカツキ製作所
角柱型アイベル水平器(取付穴付)
0通常価格(税別):1,180円~

シンワ測定
ブルーレベルJr.2 MG付
0通常価格(税別):2,570円

アカツキ製作所
角度計付丸型アイベル水平器
5通常価格(税別):4,080円~

理研計測器
精密水準器平形 一般工作用
5通常価格(税別):34,090円~

新潟精機(SK)
ミニレベル(マグネット無し/アナログ表示)
4通常価格(税別):1,500円~

エビス
キーホルダーレベル
4通常価格(税別):780円

アカツキ製作所
コンパクトデジタル水平器
4通常価格(税別):6,412円