ツール用品技術窓口

L型ベース

外観
※マグネットは付いておりません。
材質
特長
DL-m3
| 型式 | DL-m3 | |
|---|---|---|
| 材質 | 本体 | アルミニウム |
| ベース | 鋳鉄 | |
| 測定範囲 | ±5.00mm/m | |
| 最小読み取り値 | 0.01mm/m | |
| 使用温度範囲 | 0~+40℃ | |
| 読み取り精度※1 | +17~+23℃ | ±0.02mm/m または ±3%rdgの大きい方(0~±2mm/m) ±4%rdg(±2~±5mm/m) |
| 0~+40℃ | ±0.02mm/m または ±5%rdgの大きい方(0~±2mm/m) ±6%rdg(±2~±5mm/m) | |
| 繰り返し精度 | ±0.01mm/m以内 | |
| 外部信号出力 | RS-232C 準拠 | |
| 電源 | 9V 乾電池(JIS S-006P) 1個 | |
| 連続使用時間※2 | マンガン乾電池 約35時間 アルカリ乾電池 約70時間 | |
| 外径寸法 | 105(L)×50(W)×73(H)mm | |
| ベース寸法 | 100(L)×50(W)mm | |
| 重量 | 0.88kg | |
| 付属品 | 9V 乾電池 収納ケース 取扱説明書 | |

JCSS校正事業者 登録
2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可
新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得
新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)
L型ベースにレベルニック DL-m3を搭載したタイプの水準器。
【特長】
・読み取りやすいデジタル表示。
・小型、軽量、普及型タイプ。
・RS-232C出力が付き、データ記録・平面度・真直度ソフトが使用可能。
・L型ベースにより垂直測定も可能。
・130°V溝付。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度、垂直測定に。
>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。
校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。



大菱計器製作所
精密角形水準器 (JIS B7510 A級)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
ブルーレベル Pro2
0通常価格(税別):2,229円~

アカツキ製作所
角柱型アイベル水平器(取付穴付)
0通常価格(税別):1,180円~

新潟精機(SK)
超磁力レベル
4.7通常価格(税別):1,843円~

アカツキ製作所
丸型アイベル水平器
4.4通常価格(税別):918円~

シンワ測定
ブルーレベルJr.2 MG付
0通常価格(税別):2,570円

アカツキ製作所
平クロス型アイベル水平器(取付穴付)
4.4通常価格(税別):1,369円~

アカツキ製作所
丸型マグネット付アイベル水平器
4通常価格(税別):950円~

アカツキ製作所
箱型アルミレベル(垂直測定マド付)
5通常価格(税別):2,080円~

アカツキ製作所
角度計付丸型アイベル水平器
5通常価格(税別):4,080円~