17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が39型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

DCLRS ダイヤモンドコーティング 4枚刃ロングネックラジアス

通常単価(税別)
7,31713,468
税込単価
8,04914,815
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・グラファイト電極加工に最適な4枚刃ダイヤモンドコーティング・ロングネック・ラジアスエンドミル...

詳細を確認
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。
未確定:候補が39型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
DCLRS ダイヤモンドコーティング 4枚刃ロングネックラジアス 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

首径

(mm)

最小発注数量
1
2
0.02
6
4
50
16
0.97
1個
1
2
0.02
10
4
50
16
0.97
1個
1
2
0.02
20
4
60
16
0.97
1個
1
2
0.05
6
4
50
16
0.97
1個
1
2
0.05
10
4
50
16
0.97
1個
1
2
0.05
20
4
60
16
0.97
1個
1.5
3
0.02
12
4
55
16
1.47
1個
1.5
3
0.02
20
4
60
16
1.47
1個
1.5
3
0.02
30
4
80
16
1.47
1個
1.5
3
0.05
12
4
55
16
1.47
1個
1.5
3
0.05
20
4
60
16
1.47
1個
1.5
3
0.05
30
4
80
16
1.47
1個
2
4
0.05
10
4
50
16
1.98
1個
2
4
0.05
20
4
60
16
1.98
1個
2
4
0.2
10
4
50
16
1.98
1個
2
4
0.2
20
4
60
16
1.98
1個
2
4
0.2
30
4
80
16
1.98
1個
2
4
0.5
10
4
50
16
1.98
1個
2
4
0.5
20
4
60
16
1.98
1個
2
4
0.5
30
4
80
16
1.98
1個
3
6
0.05
16
4
60
16
2.95
1個
3
6
0.05
20
4
60
16
2.95
1個
3
6
0.05
30
4
80
16
2.95
1個
3
6
0.2
16
4
60
16
2.95
1個
3
6
0.2
20
4
60
16
2.95
1個
3
6
0.2
30
4
80
16
2.95
1個
3
6
0.5
16
4
60
16
2.95
1個
3
6
0.5
20
4
60
16
2.95
1個
3
6
0.5
30
4
80
16
2.95
1個
4
8
0.2
20
6
60
16
3.93
1個
4
8
0.2
30
6
80
16
3.93
1個
4
8
0.2
40
6
80
16
3.93
1個
4
8
0.5
20
6
60
16
3.93
1個
4
8
0.5
30
6
80
16
3.93
1個
4
8
0.5
40
6
80
16
3.93
1個
6
12
0.2
30
6
100
-
5.93
1個
6
12
0.2
60
6
120
-
5.93
1個
6
12
0.5
30
6
100
-
5.93
1個
6
12
0.5
60
6
120
-
5.93
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,317
( 8,049 )
4日目
7,317
( 8,049 )
4日目
7,317
( 8,049 )
4日目
7,317
( 8,049 )
4日目
7,317
( 8,049 )
4日目
7,317
( 8,049 )
4日目
7,317
( 8,049 )
4日目
7,317
( 8,049 )
4日目
7,686
( 8,455 )
4日目
7,317
( 8,049 )
4日目
7,317
( 8,049 )
4日目
7,686
( 8,455 )
4日目
7,317
( 8,049 )
2日目
7,317
( 8,049 )
4日目
7,317
( 8,049 )
2日目
7,317
( 8,049 )
4日目
7,686
( 8,455 )
4日目
7,317
( 8,049 )
2日目
7,317
( 8,049 )
2日目
7,686
( 8,455 )
4日目
8,081
( 8,889 )
4日目
8,081
( 8,889 )
4日目
8,979
( 9,877 )
4日目
8,081
( 8,889 )
2日目
8,081
( 8,889 )
4日目
8,979
( 9,877 )
4日目
8,081
( 8,889 )
4日目
8,081
( 8,889 )
4日目
8,979
( 9,877 )
2日目
8,979
( 9,877 )
2日目
8,979
( 9,877 )
4日目
8,979
( 9,877 )
4日目
8,979
( 9,877 )
2日目
8,979
( 9,877 )
2日目
8,979
( 9,877 )
4日目
10,327
( 11,360 )
2日目
13,468
( 14,815 )
2日目
10,327
( 11,360 )
2日目
13,468
( 14,815 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラファイト電極加工に最適な4枚刃ダイヤモンドコーティング・ロングネック・ラジアスエンドミルです。
・グラファイト加工に最適な独自のダイヤモンドコーティングの採用により、抜群の耐摩耗性を実現しました。
・密着性にも優れたコーティングに加え、刃形状を最適化することにより、長寿命化を図っています。

ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCLRS ダイヤモンドコーティング 4枚刃ロングネックラジアスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DCLRS ダイヤモンドコーティング 4枚刃ロングネックラジアス
MHR430R 無限コーティング 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
HLRS4000 HMコート 4枚刃 ロングネックラジアスエンドミル
MHRH430R 無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
HLRS2000 HMコート 2枚刃ロングネックラジアス
CXLRS UTコート 5枚刃ロングネックラジアス
メーカーユニオンツール日進工具ユニオンツール日進工具ユニオンツールユニオンツール
通常価格7,317-5,067 -3,641 -4,407 -3,077 -6,276 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 曲面 / 溝平面 / 曲面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
コーティング非鉄用(ダイヤコート)鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング