17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

HHRS 4枚刃/6枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

通常単価(税別)
3,86715,882
税込単価
4,25417,470
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・高硬度材加工に最適なロングネックラジアスエンドミルです・剛性重視の4枚刃/6枚刃です

詳細を確認
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル。
剛性重視の刃形状。

性能・試験情報

HHRS & 4 枚刃スクエア底面加工の比較  NAK80(40HRC)

回転速度送り速度apae工具突き出し長クーラント
6,300 min-12,650 mm/min0.12 mm1.2 mm22 mmエアブロー(ノズル)

加工形状

HHRS 4枚刃/6枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 性能・試験情報-1

4 枚刃スクエアエンドミルより底面加工粗さが良好。

算術平均粗さRa の比較
最大高さ粗さRz の比較
HHRS 4枚刃/6枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 性能・試験情報-2
HHRS 4枚刃/6枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 性能・試験情報-3

外形図

HHRS 4枚刃/6枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 外形図

シャンクテーパ角は目安です。
ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
シャンク部とワークの接触にご注意ください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

側面加工

HHRS 4枚刃/6枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 推奨切削条件表-1
HHRS 4枚刃/6枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 推奨切削条件表-2

底面加工

HHRS 4枚刃/6枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 推奨切削条件表-3
HHRS 4枚刃/6枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 推奨切削条件表-4

切削条件時の注意

  • 機械の回転速度が足りない場合や、加工中の工具にビビリ振動や赤熱が発生する場合は回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • 側面加工や底面加工においては、コーナR部の取り残し分を考慮したap を設定してください。
  • ステンレス鋼の加工には湿式のクーラントを推奨致します。

HHRS 4枚刃/6枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 切削条件時の注意

D:外径(mm)

適用被削材

対応被削材表(★●○の順に推奨)

被削材
炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SK / SCM
SUS
プリハードン鋼
NAK
HPM
焼入れ鋼鋳鉄アルミ合金グラファイト樹脂ガラス入り樹脂チタン合金超耐熱合金超硬合金硬脆材
~55
HRC
~55
HRC
~60
HRC
~65
HRC
~70
HRC
        

選定サポート情報

各種コーティング膜の特徴

★●○△の順に推奨

HHRS 4枚刃/6枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 各種コーティング膜の特徴

被削材別コーティング膜種の使い分け

HHRS 4枚刃/6枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 被削材別コーティング膜種の使い分け

形状別紹介

HHRS 4枚刃/6枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 形状別紹介

注意・禁止事項

エンドミル取扱上の注意

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。
超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。

  • 切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
  • エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
  • 工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
  • 切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
  • 振れの小さい剛性の高い機械をご使用ください。小径工具(φ1以下)においては振れ管理値:5μm以下を推奨致します。
  • 発火性の高い切削油の使用は避けてください。

エンドミル再研磨時の注意

  • 超硬合金の研磨塵が目に入らないよう必ず保護めがねを着用してください。研磨塵を吸い込まないよう必ずマスクを着用してください。

型番リスト

表示件数

ねじれ角

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

ねじれ角詳細

首角

(°)

首径

(mm)

最小発注数量
標準ネジレ(30~44°)
3
4
3
0.1
10
6
60
±10
30°
11
2.95
1個
標準ネジレ(30~44°)
3
4
3
0.2
10
6
60
±10
30°
11
2.95
1個
標準ネジレ(30~44°)
3
4
3
0.5
10
6
60
±10
30°
11
2.95
1個
標準ネジレ(30~44°)
4
4
4
0.1
12
6
60
±10
30°
11
3.95
1個
標準ネジレ(30~44°)
4
4
4
0.2
12
6
60
±10
30°
11
3.95
1個
標準ネジレ(30~44°)
4
4
4
0.5
12
6
60
±10
30°
11
3.95
1個
標準ネジレ(30~44°)
4
4
4
1
12
6
60
±10
30°
11
3.95
1個
標準ネジレ(30~44°)
5
4
5
0.2
16
6
60
±10
30°
11
4.95
1個
標準ネジレ(30~44°)
5
4
5
0.5
16
6
60
±10
30°
11
4.95
1個
強ネジレ(45~60°)
6
6
6
0.1
21
6
60
±10
45°
-
5.95
1個
強ネジレ(45~60°)
6
6
6
0.2
21
6
60
±10
45°
-
5.95
1個
強ネジレ(45~60°)
6
6
6
0.3
21
6
60
±10
45°
-
5.95
1個
強ネジレ(45~60°)
6
6
6
0.5
21
6
60
±10
45°
-
5.95
1個
強ネジレ(45~60°)
6
6
6
1
21
6
60
±10
45°
-
5.95
1個
強ネジレ(45~60°)
8
6
8
0.3
26
8
80
±15
45°
-
7.81
1個
強ネジレ(45~60°)
8
6
8
0.5
26
8
80
±15
45°
-
7.81
1個
強ネジレ(45~60°)
8
6
8
1
26
8
80
±15
45°
-
7.81
1個
強ネジレ(45~60°)
10
6
10
0.3
31
10
80
±15
45°
-
9.81
1個
強ネジレ(45~60°)
10
6
10
0.5
31
10
80
±15
45°
-
9.81
1個
強ネジレ(45~60°)
10
6
10
1
31
10
80
±15
45°
-
9.81
1個
強ネジレ(45~60°)
12
6
12
0.3
37
12
100
±15
45°
-
11.81
1個
強ネジレ(45~60°)
12
6
12
0.5
37
12
100
±15
45°
-
11.81
1個
強ネジレ(45~60°)
12
6
12
1
37
12
100
±15
45°
-
11.81
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,867
( 4,254 )
2日目
3,867
( 4,254 )
4日目
3,867
( 4,254 )
4日目
5,225
( 5,748 )
4日目
5,225
( 5,748 )
4日目
5,225
( 5,748 )
4日目
5,225
( 5,748 )
4日目
6,900
( 7,590 )
4日目
6,900
( 7,590 )
4日目
8,167
( 8,984 )
2日目
8,167
( 8,984 )
2日目
8,167
( 8,984 )
1日目
8,167
( 8,984 )
2日目
8,167
( 8,984 )
2日目
10,588
( 11,647 )
2日目
10,588
( 11,647 )
2日目
10,588
( 11,647 )
2日目
11,176
( 12,294 )
2日目
11,176
( 12,294 )
2日目
11,176
( 12,294 )
2日目
15,882
( 17,470 )
2日目
15,882
( 17,470 )
2日目
15,882
( 17,470 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度材加工に最適なロングネックラジアスエンドミルです
・剛性重視の4枚刃/6枚刃です

ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HHRS 4枚刃/6枚刃 ロングネックラジアスエンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HHRS 4枚刃/6枚刃 ロングネックラジアスエンドミル
DCLRS ダイヤモンドコーティング 4枚刃ロングネックラジアス
HLRS2000 HMコート 2枚刃ロングネックラジアス
HLRS4000 HMコート 4枚刃 ロングネックラジアスエンドミル
CXLRS UTコート 5枚刃ロングネックラジアス
HLRS2000E 高精度 2枚刃ロングネックラジアス
メーカーユニオンツールユニオンツールユニオンツールユニオンツールユニオンツールユニオンツール
通常価格3,867-7,317 -3,077 -3,641 -6,276 -3,948 -
通常出荷日1日目〜2日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)側面平面 / 曲面 / 溝平面 / 曲面 / 溝側面 / 溝平面 / 曲面 / 溝平面 / 曲面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅
コーティング鋼用非鉄用(ダイヤコート)鋼用鋼用鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング