17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が143型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

CBN-LRF ハイグレード 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

通常単価(税別)
10,64622,785
税込単価
11,71125,064
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・高硬度材加工に最適なCBN素材の採用と刃形状の改良により、高精度で長寿命です・優れた耐摩耗性...

詳細を確認
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。
未確定:候補が143型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

Fの威力!

高硬度材加工に最適なCBN 素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現。
優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現。
高精度シャンク径公差 0/-0.004 mm を採用。

 

CBN-LRF:外径公差 0/-0.008 mm。高精度のコーナR を実現。

 

シャープな刃先へ
刃形状の改良により高精度と長寿命を実現!

CBN-LRF ハイグレード 2枚刃ロングネックラジアス 製品の基本仕様・特長02
 
CBN-LRF ハイグレード 2枚刃ロングネックラジアス ラベルダンプル

ラベルサンプル
ラベルに実測の外径とコーナR精度を記載しております。
高精度加工にお役立てください。

φ0.1~φ3の豊富なラインナップ

CBN-LRF ハイグレード 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル φ0.1~φ3の豊富なラインナップ-1
CBN-LRF ハイグレード 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル φ0.1~φ3の豊富なラインナップ-2
高い刃先強度
鋭利な切れ刃
底刃から外周刃にかけて強ネガすくい角を実現
高硬度材の加工において損傷を抑制
強ネガすくい角ながらも刃先は鋭利で抜群の切れ味を発揮
CBN-LRF ハイグレード 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 高い刃先強度
CBN-LRF ハイグレード 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 鋭利な切れ刃

 

外形図

CBN-LRF ハイグレード 2枚刃ロングネックラジアス 外形図1

シャンクテーパ角は目安です。
ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
シャンク部とワークの接触にご注意ください。

CBN-LRF ハイグレード 2枚刃ロングネックラジアス 外形図2

 

使用方法・使用事例

使用事例

四角ポケット加工事例
CBN-LRF φ2×CR0.02× 有効長 4 HAP10(65HRC)

CBN-LRF ハイグレード 2枚刃ロングネックラジアス 使用事例01
 

LED金型モデル加工事例
CBN-LRF φ0.4 × CR0.02 × 有効長 1 ELMAX(62~64HRC)

CBN-LRF ハイグレード 2枚刃ロングネックラジアス 使用事例02
 

CBN-LRF
SKH51 燃料電池セパレータ- プレス金型加工

CBN-LRF ハイグレード 2枚刃ロングネックラジアス 使用事例03

ワークサイズ:80 x 80 x 40mm

使用工具(仕上げ) :2枚刃ハイグレードロングネックラジアス CBN-LRF φ1 × CR0.1 × L1
加工内容 :燃料電池セパレータ- プレス金型加工
被削材 :SKH51 (63HRC)
CBN-LRF ハイグレード 2枚刃ロングネックラジアス 使用事例04
CBN-LRF ハイグレード 2枚刃ロングネックラジアス 使用事例05

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

CBN-LRF ハイグレード 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 推奨切削条件表-1
CBN-LRF ハイグレード 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 推奨切削条件表-2
CBN-LRF ハイグレード 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 推奨切削条件表-3
CBN-LRF ハイグレード 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 推奨切削条件表-4
・機械の回転速度が足りない場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
・工具損傷を抑えるため、オイルミストを推奨致します。
CBN-LRF ハイグレード 2枚刃ロングネックラジアス 推奨切削条件表04

適用被削材

炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SK/SCM
SUS
プリハードン鋼
NAK
HPM
焼入れ鋼鋳鉄アルミ合金グラファイト樹脂ガラス入り樹脂チタン合金超耐熱合金超硬合金硬脆材
~55HRC~60HRC~70HRC
--
~ 68HRC
----------

 

選定サポート情報

豊富な工具バリエーション!

ボール、ラジアスともに2つのタイプを用意!
SFシリーズは光沢がある加工面が得られます。

CBN-LRF ハイグレード 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 豊富な工具バリエーション!

高精度加工が可能!

業界最先端の高精度。
ラベルに工具実測値を記載、高精度加工にお役立てください。

CBN-LRF ハイグレード 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル 高精度加工が可能!

注意・禁止事項

取扱上の注意

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。

・切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
・エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
・工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
・切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
・振れの小さい剛性の高い機械をご使用ください。小径工具(φ1以下)においては振れ 管理値:5μm以下を推奨致します。
・発火性の高い切削油の使用は避けてください。

 

再研磨時の注意

・研磨塵が目に入らないよう必ず保護めがねを着用してください。研磨塵を吸い込まないよう必ずマスクをかけてください。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

R精度

(μm)

JANコード

首径

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 2°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 3°

(mm)

最小発注数量
0.1
0.04
0.02
0.2
4
±2
4560295105898
0.09
0.2
0.2
0.2
0.2
0.21
1個
0.1
0.04
0.02
0.3
4
±2
4560295105904
0.09
0.3
0.3
0.3
0.3
0.33
1個
0.1
0.04
0.02
0.5
4
±2
4560295105911
0.09
0.5
0.5
0.51
0.53
0.58
1個
0.1
0.04
0.03
0.2
4
±2
4560295105928
0.09
0.2
0.2
0.2
0.2
0.21
1個
0.1
0.04
0.03
0.3
4
±2
4560295105935
0.09
0.3
0.3
0.3
0.3
0.33
1個
0.1
0.04
0.03
0.5
4
±2
4560295105942
0.09
0.5
0.5
0.51
0.53
0.58
1個
0.2
0.08
0.02
0.75
4
±2
4560295100671
0.19
0.75
0.76
0.79
0.82
0.89
1個
0.2
0.08
0.03
0.75
4
±2
4560295100688
0.19
0.75
0.76
0.79
0.82
0.89
1個
0.2
0.08
0.05
0.75
4
±3
4560295100695
0.19
0.75
0.76
0.79
0.82
0.88
1個
0.2
0.08
0.02
0.5
4
±2
4560295096103
0.19
0.5
0.5
0.51
0.53
0.58
1個
0.2
0.08
0.02
1
4
±2
4560295096110
0.19
1
1.03
1.07
1.11
1.2
1個
0.2
0.08
0.03
0.5
4
±2
4560295096127
0.19
0.5
0.5
0.51
0.53
0.58
1個
0.2
0.08
0.03
1
4
±2
4560295096134
0.19
1
1.03
1.07
1.11
1.2
1個
0.2
0.08
0.05
0.5
4
±3
4560295096141
0.19
0.5
0.5
0.51
0.53
0.57
1個
0.2
0.08
0.05
1
4
±3
4560295096158
0.19
1
1.03
1.06
1.1
1.19
1個
0.3
0.13
0.02
0.75
4
±2
4560295100701
0.28
0.77
0.79
0.82
0.86
0.93
1個
0.3
0.13
0.03
0.75
4
±2
4560295100725
0.28
0.77
0.79
0.82
0.85
0.93
1個
0.3
0.13
0.05
0.75
4
±3
4560295100749
0.28
0.76
0.79
0.82
0.85
0.92
1個
0.3
0.13
0.01
1
4
±2
4560295098336
0.28
1.02
1.06
1.1
1.14
1.24
1個
0.3
0.13
0.02
0.5
4
±2
4560295096165
0.28
0.51
0.53
0.55
0.57
0.62
1個
0.3
0.13
0.02
1
4
±2
4560295096172
0.28
1.02
1.06
1.1
1.14
1.24
1個
0.3
0.13
0.02
1.5
4
±2
4560295096189
0.28
1.54
1.6
1.65
1.72
1.86
1個
0.3
0.13
0.02
2
4
±2
4560295100718
0.28
2.05
2.12
2.2
2.28
2.47
1個
0.3
0.13
0.03
0.5
4
±2
4560295096196
0.28
0.51
0.53
0.55
0.57
0.62
1個
0.3
0.13
0.03
1
4
±2
4560295096202
0.28
1.02
1.06
1.1
1.14
1.24
1個
0.3
0.13
0.03
1.5
4
±2
4560295096219
0.28
1.54
1.6
1.65
1.72
1.86
1個
0.3
0.13
0.03
2
4
±2
4560295100732
0.28
2.05
2.12
2.2
2.28
2.47
1個
0.3
0.13
0.05
0.5
4
±3
4560295096226
0.28
0.51
0.52
0.54
0.56
0.61
1個
0.3
0.13
0.05
1
4
±3
4560295096233
0.28
1.02
1.06
1.1
1.14
1.23
1個
0.3
0.13
0.05
1.5
4
±3
4560295096240
0.28
1.54
1.59
1.65
1.71
1.85
1個
0.3
0.13
0.05
2
4
±3
4560295100756
0.28
2.05
2.12
2.2
2.28
2.46
1個
0.4
0.24
0.02
0.5
4
±2
4560295096257
0.38
0.51
0.53
0.55
0.57
0.62
1個
0.4
0.24
0.02
1
4
±2
4560295096264
0.38
1.02
1.06
1.1
1.14
1.24
1個
0.4
0.24
0.02
1.5
4
±2
4560295096271
0.38
1.53
1.59
1.64
1.71
1.85
1個
0.4
0.24
0.02
2
4
±2
4560295096288
0.38
2.05
2.12
2.2
2.28
2.47
1個
0.4
0.24
0.03
0.5
4
±2
4560295096295
0.38
0.51
0.53
0.55
0.57
0.62
1個
0.4
0.24
0.03
1
4
±2
4560295096301
0.38
1.02
1.06
1.1
1.14
1.24
1個
0.4
0.24
0.03
1.5
4
±2
4560295096318
0.38
1.53
1.59
1.64
1.71
1.85
1個
0.4
0.24
0.05
0.5
4
±3
4560295096325
0.38
0.51
0.52
0.54
0.56
0.61
1個
0.4
0.24
0.05
1
4
±3
4560295096332
0.38
1.02
1.06
1.1
1.14
1.23
1個
0.4
0.24
0.05
1.5
4
±3
4560295096349
0.38
1.53
1.58
1.64
1.7
1.84
1個
0.4
0.24
0.05
2
4
±3
4560295096356
0.38
2.05
2.12
2.2
2.28
2.46
1個
0.4
0.24
0.05
4
4
±3
4560295100763
0.38
4.11
4.26
4.41
4.58
4.95
1個
0.4
0.24
0.1
0.5
4
±3
4560295096363
0.38
0.5
0.52
0.54
0.56
0.6
1個
0.4
0.24
0.1
1
4
±3
4560295096370
0.38
1.02
1.06
1.09
1.13
1.22
1個
0.4
0.24
0.1
1.5
4
±3
4560295096387
0.38
1.53
1.58
1.64
1.7
1.83
1個
0.5
0.3
0.01
1
4
±2
4560295098343
0.48
1.02
1.06
1.1
1.14
1.24
1個
0.5
0.3
0.02
0.5
4
±2
4560295096394
0.48
0.51
0.53
0.55
0.57
0.62
1個
0.5
0.3
0.02
1
4
±2
4560295096400
0.48
1.02
1.06
1.1
1.14
1.24
1個
0.5
0.3
0.02
1.5
4
±2
4560295096417
0.48
1.53
1.59
1.64
1.71
1.85
1個
0.5
0.3
0.02
2
4
±2
4560295100770
0.48
2.05
2.12
2.2
2.28
2.47
1個
0.5
0.3
0.03
0.5
4
±2
4560295096424
0.48
0.51
0.53
0.55
0.57
0.62
1個
0.5
0.3
0.03
1
4
±2
4560295096431
0.48
1.02
1.06
1.1
1.14
1.24
1個
0.5
0.3
0.03
1.5
4
±2
4560295100787
0.48
1.53
1.59
1.64
1.71
1.85
1個
0.5
0.3
0.03
2
4
±2
4560295100794
0.48
2.05
2.12
2.2
2.28
2.47
1個
0.5
0.3
0.05
0.5
4
±3
4560295096448
0.48
0.51
0.52
0.54
0.56
0.61
1個
0.5
0.3
0.05
1
4
±3
4560295096455
0.48
1.02
1.06
1.1
1.14
1.23
1個
0.5
0.3
0.05
1.5
4
±3
4560295096462
0.48
1.53
1.58
1.64
1.7
1.84
1個
0.5
0.3
0.05
2
4
±3
4560295100800
0.48
2.05
2.12
2.2
2.28
2.46
1個
0.5
0.3
0.1
0.5
4
±3
4560295096479
0.48
0.5
0.52
0.54
0.56
0.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,805
( 23,986 )
2日目
22,148
( 24,363 )
4日目
22,785
( 25,064 )
2日目
20,825
( 22,908 )
2日目
21,168
( 23,285 )
4日目
21,805
( 23,986 )
4日目
16,856
( 18,542 )
4日目
15,141
( 16,655 )
2日目
15,141
( 16,655 )
4日目
16,479
( 18,127 )
2日目
16,965
( 18,662 )
2日目
14,826
( 16,309 )
2日目
15,264
( 16,790 )
2日目
14,826
( 16,309 )
2日目
15,264
( 16,790 )
2日目
16,513
( 18,164 )
2日目
14,847
( 16,332 )
4日目
14,847
( 16,332 )
4日目
16,479
( 18,127 )
4日目
16,285
( 17,914 )
4日目
16,479
( 18,127 )
2日目
16,722
( 18,394 )
4日目
17,101
( 18,811 )
2日目
14,632
( 16,095 )
2日目
14,826
( 16,309 )
4日目
15,021
( 16,523 )
4日目
15,337
( 16,871 )
2日目
14,632
( 16,095 )
2日目
14,826
( 16,309 )
2日目
15,021
( 16,523 )
4日目
15,337
( 16,871 )
2日目
15,458
( 17,004 )
2日目
15,556
( 17,112 )
4日目
15,750
( 17,325 )
2日目
15,944
( 17,538 )
4日目
13,903
( 15,293 )
2日目
14,000
( 15,400 )
2日目
14,000
( 15,400 )
4日目
13,903
( 15,293 )
2日目
14,000
( 15,400 )
2日目
14,000
( 15,400 )
4日目
14,000
( 15,400 )
4日目
14,602
( 16,062 )
4日目
13,903
( 15,293 )
4日目
14,000
( 15,400 )
4日目
14,000
( 15,400 )
2日目
12,833
( 14,116 )
4日目
12,688
( 13,957 )
2日目
12,833
( 14,116 )
2日目
12,931
( 14,224 )
2日目
13,132
( 14,445 )
2日目
11,424
( 12,566 )
2日目
11,521
( 12,673 )
4日目
11,711
( 12,882 )
2日目
11,809
( 12,990 )
2日目
11,424
( 12,566 )
2日目
11,521
( 12,673 )
2日目
11,618
( 12,780 )
2日目
11,809
( 12,990 )
2日目
11,424
( 12,566 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度材加工に最適なCBN素材の採用と刃形状の改良により、高精度で長寿命です
・優れた耐摩耗性と耐欠損性により、長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました
・高精度のコーナRです
・シャンク径公差:0/-0.004mm
・外径公差:0/-0.008mm

ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CBN-LRF ハイグレード 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CBN-LRF ハイグレード 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル
CBNラジアスエンドミル2枚刃 CR200
CBNロングネックラジアスエンドミル2枚刃 CLR200
CBN 2枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル SBRE-2
CBN 2枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル SBREF-2
CBNラッピングラジアスエンドミル2枚刃 CRL200
メーカーユニオンツールTOWATOWA協和精工協和精工TOWA
通常価格10,646-9,900 -9,900 -18,741 -17,624 -9,912 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目3日目3日目1日目
加工用途(加工形状)側面平面 / 側面 / R溝平面 / 側面 / R溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 曲面 / R溝
工具材質CBNCBNCBNCBNCBNCBN
被削材調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 銅高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 銅高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 銅
ねじれ角ネジレなしネジレなしネジレなし標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)ネジレなし
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CBNラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング