ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シンワ測定 直尺ステン 証明書付(製品本体とJCSS校正証明書) |
|
新潟精機(SK) キャッチアップスケール 快段目盛 |
|
シンワ測定 直尺 シルバー |

CU-15KD

CU-30KD

つまみやすいキャッチアップタイプ

新設計の階段状目盛で、mm単位の読み違えを防ぐ

0.5mm目盛採用(CU-15KDF)
| 品番 | 呼び寸法 (cm) | 表面仕上 | 器差 (mm) | 全長 (mm) | 幅 (mm) | 厚 (mm) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU-15KD | 15 | シルバー | ±0.15 | 175 | 15 | 0.5 | 10g |
| CU-30KD | 30 | 335 | 25 | 1 | 65g | ||
| CU-60KD | 60 | ±0.20 | 640 | 30 | 1.2 | 180g | |
| CU-15KDF | 15 | ±0.15 | 175 | 15 | 0.5 | 10g |
新設計の階段状目盛で、mm単位の読み違えを防ぐ直尺。
【特長】
・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛を採用。
・数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛採用。
・0.5mm目盛採用でより細かな作業に使用可能。(CU-15KDFのみ)
・スケール先端を曲げて、片手でもつまみやすくしている。
・シルバー仕上で、外周面は糸面取りを施してあり素手でも安全に扱える。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・線引き、ケガキ作業、寸法測定に使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

シンワ測定
直尺 シルバー
4.8通常価格(税別):961円~

シンワ測定
ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ
4.7通常価格(税別):336円~

新潟精機(SK)
マシンスケール 快段目盛
5通常価格(税別):3,333円~

ヤマヨ測定機
シルバー直尺(直尺・定規)
5通常価格(税別):2,987円~

シンワ測定
直尺 シルバー 上下段1mmピッチ
4.5通常価格(税別):707円~

シンワ測定
細巾直尺 シルバー
4.3通常価格(税別):829円~

新潟精機(SK)
シルバースケール快段目盛
4.3通常価格(税別):600円~

シンワ測定
直尺ステン 証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)
0通常価格(税別):10,076円~