ツール用品技術窓口


外観

読み間違いを防ぐ階段状目盛

胸元のポケットに収納可能
| 品番 | 規格 | 測定範囲(mm) | 器差(mm) | 目量(mm) | 全長(mm) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPG-800KD | 800 | 1~15 | ±0.2 | 0.1 | 158 | 5g |
快段目盛で確認しやすいテーパーゲージ。
【特長】
・対象物を傷つけにくいプラスチック製。
・クリップ形状のスリット付。
・0.1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・ミゾ、隙間、穴径等の測定に最適。
>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。
校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。



新潟精機(SK)
テーパーゲージ TPG