17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テーパーゲージ TPG-700A・700B・700C・700D 本体+校正文書

テーパーゲージ TPG-700A・700B・700C・700D 本体+校正文書

通常単価(税別)
7,7229,186特別価格
税込単価
8,49410,105特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。隙間に差...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 枚数 (枚)
    1
  • 厚さ (mm)
    1.2
  • 目盛
    0.1
  • テーパー角度
    7度9分10秒
  • 材質
    ステンレス焼入鋼(SUS420J2)/硬度:HV480
  • 器差 (mm)
    ±0.05mm
  • 特長1
    シルバー仕上
  • 用途
    ミゾ・隙間・穴径等の測定
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

隙間に差し込むだけで、簡単に溝や隙間の寸法測定ができる測定工具

TPG-700A

TPG-700A

TPG-700B

TPG-700B

TPG-700C

TPG-700C

TPG-700D

TPG-700D

品番規格測定範囲
(mm)
器差
(mm)
目量
(mm)
テーパー角度全長
(mm)
板厚
(mm)
質量
TPG-700A#700 1-151~15±0.050.17°9’10"148.51.210g
TPG-700B#700 15-3015~30±0.050.17°9’10"1531.240g
TPG-700C#700 30-4530~45±0.050.17°9’10"1591.260g
TPG-700D#700 45-6045~60±0.050.17°9’10"161.51.280g
  • 材質:ステンレス焼入鋼
  • 硬度:HV480

テーパーゲージの使用参考例

隙間測定に

隙間測定に

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 規格

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

規格

トラスココード

質量

(g)

全長

(mm)

最小発注数量
1~15
#700 1-15
-
10
148.5
1個
15~30
#700 15-30
-
40
153
1個
30~45
#700 30-45
377-6727
60
159
1個
45~60
#700 45-60
377-6735
80
161.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,7227,459
( 8,205 )
10日目
8,4577,802
( 8,582 )
10日目
8,7798,332
( 9,165 )
10日目
9,1868,787
( 9,666 )
10日目

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。隙間に差し込むだけで簡単に溝や隙間の寸法測定ができるテーパーゲージ。【特長】・ステンレス焼入でシルバー仕上の為、軽くてサビなく携帯に便利。・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。【用途】・ミゾ、隙間、穴径等の測定に使用。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テーパーゲージ TPG-700A・700B・700C・700D 本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパーゲージ TPG-700A・700B・700C・700D 本体+校正文書
短尺テーパーゲージ単品(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
テーパーゲージ TPG-700A・700B・700C・700D
テーパーゲージ TPG-700AC(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
快段目盛テーパーゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
短尺テーパーゲージセット/単品
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格7,722-8,798 -1,200 -8,1447,8873,500 -
通常出荷日10日目11日目在庫品1日目10日目10日目在庫品1日目〜
校正証明書-
枚数(枚)111---
厚さ(mm)1.21.21.21.21.21.2
目盛0.10.10.10.10.10.1
テーパー角度7度9分10秒7°9' 10"7度9分10秒7°9' 10"7°9' 10"7°9' 10"

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパーゲージカテゴリの売れ筋ランキング