17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テーパーゲージ TPG-270A・270B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
7,6909,013
税込単価
8,4599,914
通常出荷日:10日目

隙間に差し込むだけで簡単に溝や隙間の寸法測定ができるテーパーゲージ。【特長】・厚さを利用して内幅の測定...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 製品寸法 (mm)
    160×11
  • 目量 (mm)
    0.05
  • 質量 (g)
    95
  • 材質
    機械構造用炭素鋼材(焼入れなし)
  • 器差 (mm)
    ±0.04
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

隙間に差し込んで簡単に溝や隙間の内幅を計測が可能なテーパーゲージ

外観

外観

目盛が隙間の幅を示す

目盛が隙間の幅を示す

品番規格測定範囲
(mm)
器差
(mm)
目量
(mm)
テーパー角度製品寸法
全長×幅
(mm)
質量
TPG-270A270A0.3~4±0.040.051°54’33"158×1295g
TPG-270B270B0.4~6±0.040.052°51’45"158×1295g
  • 材質:機械構造用炭素鋼材(焼入なし)

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

テーパー角度

最小発注数量
0.3~4
1°54′33″
1個
0.4~6
2°51′45″
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,690
( 8,459 )
10日目
9,013
( 9,914 )
10日目

詳細情報

基本情報

隙間に差し込むだけで簡単に溝や隙間の寸法測定ができるテーパーゲージ。
【特長】
・厚さを利用して内幅の測定を行うゲージです。
・主として隙間に差し込で測定する時に使用します。
・シルバー仕上げ。
・携帯に便利なPC収納ケース付。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・隙間に差し込んでミゾ、隙間等の測定に使用。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパーゲージ TPG-270A・270B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパーゲージ TPG-270A・270B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
テーパーゲージ快段目盛直尺付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
マルチ段差ゲージ快段目盛
テーパーゲージ TPG-700AC(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
快段目盛テーパーゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プラスチックテーパーゲージ 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格7,690-7,6663,1007,6987,4607,498
通常出荷日10日目10日目5日目10日目10日目10日目
校正証明書
製品寸法(mm)160×11-----
目量(mm)0.050.11---
質量(g)95403210105
材質機械構造用炭素鋼材(焼入れなし)ステンレス焼入鋼(SUS420J2)スケール:ステンレス、デプス:真鍮ステンレス焼入鋼(SUS420J2)ステンレス焼入鋼(SUS420J2)ポリカーボネート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパーゲージカテゴリの売れ筋ランキング