17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温湿度センサ THA-3001

通常単価(税別)
7,878
税込単価
8,666
通常出荷日:1日目

【特長】・温湿度センサ・対応機種:TR-72wf/72wf-S/72nw/72nw-S、TR-74Ui...

詳細を確認

型番:

THA-3001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

測定範囲温度0~55℃
湿度10~95%RH
測定精度温度±0.5℃
湿度±0.5%RH at 25℃,50%RH
90%応答約7分
使用条件結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用のこと

Note:通常の条件下であってもセンサの感度や精度は劣化しますので、約1年間の使用を目安に交換をおすすめします。
その他ケーブル延長9mまで可能(延長ケーブルTR-1C30/TR-5C10

外形図

温湿度センサ THA-3001 外形図

単位:mm

メーカー紹介

私たちT&Dは、高度に複合化された最先端テクノロジーをベースに、独創性に溢れた魅力ある製品を世に送り出しています。 私たちにとっての喜び、それは、今何が求められ、何が何を作り出すのかを考えつねに新しいソリューションを追求し具体化する事です。私たちは知恵と行動力を余すところ無く発揮し、たゆまぬ創造と挑戦を続けています。

THA-3001の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
0~55
測定湿度範囲(%RH)
10~95
防滴・防水機能
なし
温度精度(℃)
±0.5
応答性(秒)
約420
本体寸法(H×W×D)(mm)
51.5×18×10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
THA-3001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,878
( 8,666 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温湿度センサ
・対応機種:TR-72wf/72wf-S/72nw/72nw-S、TR-74Ui/74Ui-S/76Ui/76Ui-S、RTR-574/574-S/RTR-576/576-S
・ケーブル延長9mまで可能(延長ケーブル TR-1C30/TR-5C10)
・使用条件:結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用のこと

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温湿度センサ THA-3001の型番THA-3001のページです。 型番THA-3001に関する仕様情報を記載しております。
温湿度センサ THA-3001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温湿度センサ THA-3001
温湿度センサ
ロガー(温湿度タイプ)
おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ
ソーラーデジタル温湿度計
小型記録温湿度計
メーカーT&Dケニステストーケニス佐藤計量器製作所ケニス
通常価格7,87816,00067,11547,0005,18549,551
通常出荷日1日目4日目1日目4日目3日目4日目
商品タイプ温湿度計(外部センサータイプ)その他アクセサリ温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)温湿度計温湿度記録計
測定温度範囲(℃)0~55-25~70-20~55-25~70(分解能:0.1)-10~50-15~40(最小目盛2)
測定湿度範囲(%RH)10~950~990~1000~99(分解能:0.1)20~955~100(最小目盛5)
防滴・防水機能なしなしなしなしなしなし
温度精度(℃)±0.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング