17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クラウド対応USB接続温湿度データロガーTR-72wf

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クラウド対応USB接続温湿度データロガーTR-72wf

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TR-72WF

2019年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・無線LANタイプ。
・温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。
・電池駆動のため設置場所も制限されません。
・無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。
・温湿度ロガーは、さらに身近に!
・記録間隔:15通り 1秒~60分
・記録モード:エンドレス/ワンタイム
・通信:無線LAN・USB
・警報の確認方法:Eメール・ソフトウェア/ブラウザ

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)
0~55
測定湿度範囲(%RH)
10~95
防滴・防水機能
なし
測定チャンネル(ch)
温度 1ch、湿度 1ch
センサ
サーミスタ、高分子膜抵抗式
温度精度(℃)
±0.5
測定分解能
0.1℃、1%RH
応答性(秒)
約420
データ記録容量(個)
8,000個×2ch
本体寸法(H×W×D)(mm)
58×78×26
動作環境
温度:-10~60°C、湿度:90%RH以下(結露しないこと)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト