17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

水性UVカットクリアつや消し
ターナー色彩
水性UVカットクリア全つや
ターナー色彩
布ポリマスカー
コーワ

ビッグアート プライマー<ジェッソ>

通常単価(税別)
1,938
税込単価
2,132
通常出荷日:5日目

【特長】・屋内外なのどの壁面に適した水性塗料です。・絵具の定着力を高め、絵具本来のあざやかな色を再現す...

詳細を確認

型番:

BA700901
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BA700901の仕様・寸法情報

商品用途
建物用
仕様
水性
内容量
1個(700ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BA700901

内容量

最小発注数量
1個(700ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,938
( 2,132 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内外なのどの壁面に適した水性塗料です。
・絵具の定着力を高め、絵具本来のあざやかな色を再現する、白色の地塗り用絵具です。
・さまざまな壁に対して、すぐれた接着力を発揮します。
・塗装面積:4~5㎡/1L(2回)
・乾燥時間:30分(指触乾燥)、2時間以上(重ね塗り乾燥)
【用途】
・アミューズメント施設や商空間などの屋内外装飾
【性質/成分】
・アクリル樹脂、顔料、水

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビッグアート プライマー<ジェッソ>の型番BA700901のページです。 型番BA700901に関する仕様情報を記載しております。
ビッグアート プライマー<ジェッソ>のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビッグアート プライマー<ジェッソ>
ビッグアート 700ml
テントアート 3L
テントアート 600ml
テントアート 170ml
テントアート 300ml 金・銀
メーカーターナー色彩ターナー色彩ターナー色彩ターナー色彩ターナー色彩ターナー色彩
通常価格1,9383,331 -13,9523,128968 -3,128
通常出荷日5日目5日目5日目5日目〜5日目5日目
商品用途建物用建物用その他その他その他その他
仕様水性水性水性水性水性水性
内容量1個(700ml)1個(700ml)1個(3L)1個(600ml)1個(170ml)1個(300ml)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト