17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

クリエイティブカラースプレー 300ml
アサヒペン
耐熱塗料スプレー
アサヒペン
ポリロート
アサヒペン
ミルクペイント クラッキングメディウム
  • MK120100 1.2L
  • MK200100 200ml
  • MK450100 450ml

ミルクペイント クラッキングメディウム

通常単価(税別)
9724,221
税込単価
1,0694,643
通常出荷日:5日目

【特長】・水性で安全性にもすぐれ環境にも優しい塗料です。・DIYを安全に気軽に楽しむために原料にこだわ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
1個(1.2L)
2個
1個(200ml)
2個
1個(450ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,221
( 4,643 )
5日目
972
( 1,069 )
5日目
1,863
( 2,049 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性で安全性にもすぐれ環境にも優しい塗料です。
・DIYを安全に気軽に楽しむために原料にこだわった屋内向け本格派オリジナルペイント
・塗膜がひび割れを起こし、長年使い込んだような独特の風合いに仕上がります。
・塗装面積:1.8~2.4㎡(200ml・1回塗り)、4.1~5.4㎡(450ml・1回塗り)、11~14.4㎡(1.2L・1回塗り)
・乾燥時間:10~20分(指触乾燥)
【用途】
・屋内木部・紙(金属・モルタル、下地処理にマルチプライマーを使用)
【性質/成分】
・水性/樹脂(アラビアガム)・水・有機溶剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミルクペイント クラッキングメディウムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルクペイント クラッキングメディウム
ミルクペイント マルチプライマー
ミルクペイント プラスターメディウム
ミルクペイント ダストメディウム
ミルクペイント アンティークメディウム
ミルクペイント 200ml
メーカーターナー色彩ターナー色彩ターナー色彩ターナー色彩ターナー色彩ターナー色彩
通常価格972-1,863972 -1,748 -972 -939 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
仕様水性水性水性水性水性水性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト