17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミルクペイント6色メディウムセット

通常単価(税別)
2,091
税込単価
2,300
通常出荷日:5日目

【特長】・アーリーアメリカの柔らかい色調で乾けば美しいマット仕上がりに・水性で安全性にもすぐれ環境にも...

詳細を確認

型番:

MK03006C
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MK03006Cの仕様・寸法情報

商品用途
その他
仕様
水性
内容量
1セット
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MK03006C

内容量

最小発注数量
1セット
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,091
( 2,300 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーリーアメリカの柔らかい色調で乾けば美しいマット仕上がりに
・水性で安全性にもすぐれ環境にも優しい塗料です
・DIYを安全に気軽に楽しむために原料にこだわった屋内向け本格派オリジナルペイント
・自分だけのエイジング塗装を楽しもう。お試しサイズのメディウム6種類セットです
・わかりやすいHow to Recipe付
【セット内容】
・1.ダストミディウム:白っぽく、くすんだ仕上がりに
・2.プラスターメディウム(漆喰風):漆喰調の仕上がりに
・3.アンティークメディウム:アンティークな仕上がりに
・4.クラッキングメディウム:ひび割れしたタッチを再現
・5.トップコートクリア(UVカット):上塗りすることで耐久性をプラス
・6.マルチプライマー:塗装面への密着性を向上

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルクペイント6色メディウムセットの型番MK03006Cのページです。 型番MK03006Cに関する仕様情報を記載しております。
ミルクペイント6色メディウムセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルクペイント6色メディウムセット
ミルクペイント 200ml
ミルクペイント 1.2L
ミルクペイント 450ml(水性)
ラスト(錆)メディウムセット
アイアンペイント マルチプライマー
メーカーターナー色彩ターナー色彩ターナー色彩ターナー色彩ターナー色彩ターナー色彩
通常価格2,091939 -3,8641,7761,5821,052
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品用途その他その他その他その他その他建物用
仕様水性水性水性水性水性水性
内容量1セット1個(200ml)1個(1.2L)1個(450ml)1セット1個(200ml)

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト