17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイアンペイント マルチプライマー IR200901

アイアンペイント マルチプライマー

通常単価(税別)
1,052
税込単価
1,157
通常出荷日:5日目

【特長】・塗るだけで金属のような質感・金属類、ガラス、コンクリート、プラスチックなどに下塗りすることで...

詳細を確認

ご注意

  • ポリエチレン・ポリプロピレンなどのオレフィン系の素材には、接着しません。衣服についた場合、落ちませんので十分に注意してください。使用後、道具類は乾かないうちに水でよく洗ってください。気温5℃以下での塗装は避けてください。残った塗料はフタをし、直射日光や-5℃以下の場所を避けて保存してください。
  • 目に入った場合は、直ちに大量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。皮膚に付着した場合は、石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは医師の診断を受けて下さい。

型番:

IR200901
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IR200901の仕様・寸法情報

商品用途
建物用
仕様
水性
内容量
1個(200ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
IR200901

内容量

最小発注数量
1個(200ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,052
( 1,157 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗るだけで金属のような質感
・金属類、ガラス、コンクリート、プラスチックなどに下塗りすることで、アイアンペイントの密着を向上させます。
・塗装面積:4~4.5㎡ (200ml・1回塗り)
・乾燥時間:20~30分(指触乾燥)、1~2日(完全乾燥)
【用途】
・金属・ガラス
【性質/成分】
・水性/合成樹脂(アクリル樹脂)・シリカ・顔料・防腐剤・水

ご注意

  • ポリエチレン・ポリプロピレンなどのオレフィン系の素材には、接着しません。衣服についた場合、落ちませんので十分に注意してください。使用後、道具類は乾かないうちに水でよく洗ってください。気温5℃以下での塗装は避けてください。残った塗料はフタをし、直射日光や-5℃以下の場所を避けて保存してください。
  • 目に入った場合は、直ちに大量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。皮膚に付着した場合は、石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは医師の診断を受けて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイアンペイント マルチプライマーの型番IR200901のページです。 型番IR200901に関する仕様情報を記載しております。
アイアンペイント マルチプライマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイアンペイント マルチプライマー
ミルクペイント 200ml
ミルクペイント 1.2L
ミルクペイント 450ml(水性)
ミルクペイント6色メディウムセット
ミルクペイントガーデン 1.2L
メーカーターナー色彩ターナー色彩ターナー色彩ターナー色彩ターナー色彩ターナー色彩
通常価格1,052939 -3,8641,7762,0914,291
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品用途建物用その他その他その他その他その他
仕様水性水性水性水性水性水性
内容量1個(200ml)1個(200ml)1個(1.2L)1個(450ml)1セット1個(1.2L)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト