17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力脱臭ミニオゾン発生器(冷蔵庫及び狭所用)

通常単価(税別)
4,5604,221
税込単価
5,0164,643
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・冷蔵庫内、くつ箱内などの臭いやカビを防ぎます・CPUによる低濃度コントロールにより人体はもち...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • サイズ (mm)
    115H×80L×70W
  • JANコード
    4562161451092
  • 仕様
    方式:放電式,制御方法:CPUインターバル制御
  • 電源
    1.5V単3電池×3

型番:

FS-990V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS-990Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
サイズ(mm)
115H×80L×70W
JANコード
4562161451092
仕様
方式:放電式,制御方法:CPUインターバル制御
電源
1.5V単3電池×3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
FS-990V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5604,221
( 4,643 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷蔵庫内、くつ箱内などの臭いやカビを防ぎます
・CPUによる低濃度コントロールにより人体はもちろん、ゴム製品などに影響を及ぼす心配がありません
・青・橙2色のLEDでオゾンの発生を知らせます
・冷蔵庫内のキムチやニンニクなどの臭い消しに最適です
・事務所・車内・冷蔵庫・クローゼットなどの刺激臭を中和させます
・全ての種類のバクテリアを除去し、カビの繁殖を防ぎます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力脱臭ミニオゾン発生器(冷蔵庫及び狭所用)の型番FS-990Vのページです。 型番FS-990Vに関する仕様情報を記載しております。
強力脱臭ミニオゾン発生器(冷蔵庫及び狭所用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力脱臭ミニオゾン発生器(冷蔵庫及び狭所用)
データロガー
風速温湿度計
デジタル紫外線強度計 UV-340A FUSO
風速温度計(風杯型)
SDカード付照度計
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格4,56050,75031,94831,70540,92333,205
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目3日目5日目5日目
商品タイプ関連品関連品風速計関連品風速計照度計
サイズ(mm)115H×80L×70W70W×26D×131H47W×26D×144H(折りたたみ時)本体:70W×25D×131190L×40W×32D本体:177L×68W×45D
JANコード4562161451092-4562161451719456216145381245621614501184562161452280
仕様方式:放電式,制御方法:CPUインターバル制御外付オプション----
電源1.5V単3電池×3単3乾電池(UM-3)×4またはオプションDC9Vバッテリ/約DC3.5mA----

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト