17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

果実硬度計

通常単価(税別)
72,470
税込単価
79,717
通常出荷日:5日目

【特長】・果実の成熟度を硬度測定により管理・先端径も4パターン(3mm、6mm、8mm、11mm)取替...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    硬度チェック
  • 測定範囲 (g)
    0~5000
  • 分解能 (g)
    1
  • 精度
    ±(0.4%+1dgt)、※+23±5℃
  • サイズ (mm)
    215H×90W×45D
  • JANコード
    4562161451016
  • 電源
    単3電池×6
  • 付属品
    先端チップ(3mm、6mm、8mm、11mm)×各1、キャリングケース、取扱説明書、保証書
  • 表示単位
    g/H/oz

型番:

FR-5105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FR-5105の仕様・寸法情報

商品タイプ
硬度チェック
測定範囲(g)
0~5000
分解能(g)
1
精度
±(0.4%+1dgt)、※+23±5℃
サイズ(mm)
215H×90W×45D
JANコード
4562161451016
電源
単3電池×6
付属品
先端チップ(3mm、6mm、8mm、11mm)×各1、キャリングケース、取扱説明書、保証書
表示単位
g/H/oz
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FR-5105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,470
( 79,717 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・果実の成熟度を硬度測定により管理
・先端径も4パターン(3mm、6mm、8mm、11mm)取替可能
・品質管理、収穫時期、輸送状況など果実のあらゆる管理に役立ちます
・コンパクトボディとデジタル表示により一目で確認が出来ます
・ピークホールド機能で最大値を確認できます
・測定モード切替機能付きです(FAST/SLOW)
・ゼロ調整機能で好きなポイントをゼロ点にできます
【用途】
・引張力、圧縮力の両方の試験に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

果実硬度計の型番FR-5105のページです。 型番FR-5105に関する仕様情報を記載しております。
果実硬度計のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q計測の際に果実硬度計を固定する必要がありますか?
A
果実硬度計を手に持って計測可能です。
Q先端チップの測定面は平らでしょうか?
A
先端チップの測定面は平らです。
Qフェルトの硬度測定に使えますか?
A
フェルトの硬度測定には適していません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
果実硬度計
ゴム硬度計
ゴム・プラスチック硬度計 GS-719N
ゴム・プラスチック硬度計 GS-719G(置針式)
ゴム硬度計(Aタイプ置針型)
ゴム・プラスチック用硬度計(デジタルタイプ)
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)テクロックテクロックテクロックムラテックKDSミツトヨ
通常価格72,47047,23349,66858,98042,12277,751
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプ硬度チェックダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルデジタル
測定範囲(g)0~5000-----
分解能(g)1-----
精度±(0.4%+1dgt)、※+23±5℃-----
サイズ(mm)215H×90W×45D-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト