17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストロボスコープ(手持ち式 スタンダート)

通常単価(税別)
52,500
税込単価
57,750
通常出荷日:5日目

【特徴】●ストロボランプに高輝度キセノンランプ(4W、6500K)を採用しました。●ワイドなダイナミッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ストロボスコープ
  • 精度
    ±(0.05% rdg+1dgt)
  • サイズ (mm)
    180L×120W×120D
  • 分解能
    100~999FPM/RPM以下:0.1FPM、1000~9999FPM/RPM:1FPM、10000FPM/RPM以上:10FPM
  • フラッシュレート
    Lo:100~1000FPMHi:1000~10000FPM、L・H手動レンジ切替 ※FPM=フラッシュ/min
  • JANコード
    4562161450620
  • 付属品
    電源コード:1.8m、取扱説明書、保証書付

型番:

DT-2239A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • モータ、ギア、ファンの回転及びにキズチェック、印刷色ずれチェックなどに
  • 手持ち式のストロボスコープのスタンダード版
  • 自動レンジ切替
  • タイムベースはクリスタルで高精度
 

【仕様】

ストロボランプキセノンランプ、4W、6,500K
フラッシュレートLo:100~1,000FPMHi:1,000~10,000FPM、L・H手動レンジ切替 ※FPM=フラッシュ/min
本体精度±(0.05%rdg+1dgt)
表示分解能100~999FPM/RPM以下 0.1FPM
1,000~9,999FPM/RPM 1FPM
10,000FPM/RPM以上 10FPM
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回
使用環境0~50℃、80%RH以下
電源AC100V±10% 50/60Hz、消費電力30W以下
サイズ/質量180L×120W×120Dmm/約895g(電池含む)
標準付属品電源コード:1.8m、取扱説明書、保証書付

DT-2239Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ストロボスコープ
精度
±(0.05% rdg+1dgt)
サイズ(mm)
180L×120W×120D
分解能
100~999FPM/RPM以下:0.1FPM、1000~9999FPM/RPM:1FPM、10000FPM/RPM以上:10FPM
フラッシュレート
Lo:100~1000FPMHi:1000~10000FPM、L・H手動レンジ切替 ※FPM=フラッシュ/min
JANコード
4562161450620
付属品
電源コード:1.8m、取扱説明書、保証書付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DT-2239A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,500
( 57,750 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●ストロボランプに高輝度キセノンランプ(4W、6500K)を採用しました。●ワイドなダイナミックレンジで10000FPMまでの測定ができます。【用途】●回転数や振動数のチェックに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロボスコープ(手持ち式 スタンダート)の型番DT-2239Aのページです。 型番DT-2239Aに関する仕様情報を記載しております。
ストロボスコープ(手持ち式 スタンダート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロボスコープ(手持ち式 スタンダート)
ストロボスコープ
接触式タコメータ
非接触式タコメータ
4チャンネルSDカード付振動計
マノメータ FUSO-8252
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格52,50053,68119,20015,702212,24549,966
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
商品タイプストロボスコープストロボスコープその他その他振動計その他
精度±(0.05% rdg+1dgt)±(0.1% F.S.+2dgt.)回転数:0.1% rdg±2dgt回転数:0.1% rdg±2dgt速度:±(5%+2dgt.)、加速度:±(5%+2dgt.)、変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)±1.0%F.S. ※25℃にて
サイズ(mm)180L×120W×120D210L×71W×48D143L×50W×33D122L×50W×33D本体:203H×76W×38D182L×72W×30D
分解能100~999FPM/RPM以下:0.1FPM、1000~9999FPM/RPM:1FPM、10000FPM/RPM以上:10FPM0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)回転数:0.001/0.01/0.1/1RPM、周速:0.0001/0.001/0.01/0.1m/min回転数:0.001/0.01/0.1RPM速度:0.1mm/s、加速度:0.19m/s2、変位:0.001mm0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H₂O、0.01inchH₂O
フラッシュレートLo:100~1000FPMHi:1000~10000FPM、L・H手動レンジ切替 ※FPM=フラッシュ/min-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト