17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

接触・非接触回転計

通常単価(税別)
25,220
税込単価
27,742
通常出荷日:5日目

【特徴】●非接触・接触両用の回転計です。●99999r/mの測定レンジで高速回転にも対応しています。●...

詳細を確認

型番:

FUSO-8008
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FUSO-8008の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転計
測定方法
接触・非接触式
測定範囲(rpm)
非接触回転計:10~99999、接触回転計 回転接触子:0.5~19999 
精度
±(0.1% rdg±2dgt)
サイズ(mm)
本体:165L×51W×32D
分解能
0.001/0.01/0.1/1RPM、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min
測定範囲
周速:0.05~1999.9m/min:0.2~6560ft/minリング
測定距離
非接触回転計:50~300mm
JANコード
4562161451511
付属品
反射テープ×1、コーン×1、006P(9V)電池×1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FUSO-8008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,220
( 27,742 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●非接触・接触両用の回転計です。●99999r/mの測定レンジで高速回転にも対応しています。●ボタン一つの簡単操作です。【用途】●非接触・接触両用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接触・非接触回転計の型番FUSO-8008のページです。 型番FUSO-8008に関する仕様情報を記載しております。
接触・非接触回転計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接触・非接触回転計
非接触式タコメータ
接触式タコメータ
ストロボスコープ
デジタル回転計(接触、非接触兼用)
ハンドタコメーター(非接触用)
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)エスコライン精機
通常価格25,22015,70219,20053,68117,59731,399 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目1日目
商品タイプ回転計その他その他ストロボスコープ回転計回転計
測定方法接触・非接触式非接触式接触式--非接触式
測定範囲(rpm)非接触回転計:10~99999、接触回転計 回転接触子:0.5~19999 10~99999、自動レンジ切替10~999995~9999910.000~999996.0~99999.9
精度±(0.1% rdg±2dgt)回転数:0.1% rdg±2dgt回転数:0.1% rdg±2dgt±(0.1% F.S.+2dgt.)--
サイズ(mm)本体:165L×51W×32D122L×50W×33D143L×50W×33D210L×71W×48D--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト