17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マノメータ FUSO-8230/8205

通常単価(税別)
39,40540,309
税込単価
43,34644,340
通常出荷日:3日目

【特長】・データホルード機能、Max.Min値表示機能付でデータ管理が簡単。・10種(kPa、bar、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 精度
    ±1.0%F.S. ※25℃にて
  • サイズ (mm)
    182L×72W×30D
  • 再現性
    ±0.2%(Max±0.5)%FS
  • 付属品
    接続チューブ(内径φ4×外径φ6×500mm)×2、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

測定方式センサ 本体内蔵、30psi対応(8230)5psi対応(8205)
測定範囲0~±206.8kPa、0~±830inch/H2O、
0~±2068mbar、0~±2.10kgf/cm2など
0~±34.47kPa、0~±345mbar、
0~±035kgf/cm2など
表示分解能0.2kPa, 0.002bar、2mbar、1mm/Hg、
0.3oz/inch2、0.002kgf/cm2、2cm/H2O、
0.5inch/H2O、0.04ft/H2O、0.02psi
0.02kPa、0.001bar、0.2mbar、
0.2mmHgなど
サンプリングタイム0.5秒
本体精度/再現性±1.0%F.S. ※25℃にて、再現性:±0.2%(Ma×±0.5)%FS
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、表示単位:10種(kPa、bar、mbar、mm/Hg、
oz/inch2、Kg/cm2、cm/H2O、inch/H2O、ft/H2O、psi)
温度補正自動(0~50℃)
最大圧力 413kPa
※注意:最大圧力以上ではセンサが
破損するおそれがあります
137kPa
インタフェースRS-232C
電源006P(9V)電池×1
サイズ/質量182L×72W×30Dmm/約150g(電池含む)
使用環境0~50℃、80%RH以下
標準付属品接続チューブ(内径φ4×外径φ6×500mm)×2、ハードケース、
006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 分解能

  • 測定範囲

  • 最大圧力

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

分解能

測定範囲

最大圧力

JANコード

最小発注数量
0.02kPa、0.001bar、0.2mbar、0.2mmHgなど
0~±34.47kPa、0~±345mbar、0~±0.35kgf/cm²など
137kPa
4562161451528
1個
0.2kPa、0.002bar、2mbar、1mm/Hg、0.3oz/inch²、0.002kgf/cm²、2cm/H₂O、0.5inch/H₂O、0.04ft/H₂O、0.02psi
0~±206.8kPa、0~±830inch/H₂O、0~±2068mbar、0~±2.10kgf/cm²など
413kPa※注意:最大圧力以上ではセンサが破損するおそれがあります
4562161451535
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,309
( 44,340 )
3日目
39,405
( 43,346 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・データホルード機能、Max.Min値表示機能付でデータ管理が簡単。
・10種(kPa、bar、mbar、mmHg、oz/inch2、kgf/cm2、cmH2O、iH2O、ftH2O、psi)の表示単位を選択可能です。
【用途】
・冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く使えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マノメータ FUSO-8230/8205のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マノメータ FUSO-8230/8205
マノメータ FUSO-8252
非接触式タコメータ
振動計 VB-8201HA
4チャンネルSDカード付振動計
接触・非接触回転計
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格39,405-49,96615,70275,028212,24525,220
通常出荷日3日目5日目在庫品1日目3日目5日目5日目
商品タイプその他その他その他振動計振動計回転計
精度±1.0%F.S. ※25℃にて±1.0%F.S. ※25℃にて回転数:0.1% rdg±2dgt±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)速度:±(5%+2dgt.)、加速度:±(5%+2dgt.)、変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)±(0.1% rdg±2dgt)
サイズ(mm)182L×72W×30D182L×72W×30D122L×50W×33D本体:200L×77W×38D本体:203H×76W×38D本体:165L×51W×32D
再現性±0.2%(Max±0.5)%FS±0.2%(Max±0.5)%FS----
付属品接続チューブ(内径φ4×外径φ6×500mm)×2、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書006P(9V)電池×1、ハードケース、接続チューブ(内径φ4×外径φ6×500mm)×2、取扱説明書、保証書006P(9V)電池×1、反射テープ、取扱説明書、保証書付006P(9V)電池×1、磁気ベース付プローブ、ハードケース、取扱説明書、保証書磁気ベース付プローブ×1、専用ケース、取扱説明書、保証書、SDカード(2GB)反射テープ×1、コーン×1、006P(9V)電池×1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト